Switche IP67 przyspieszają uruchamianie urządzeń do montażu i testów
Switche IP67 przyspieszają uruchamianie urządzeń do montażu i testów
W dziedzinie budowy maszyn switche IP67 łączą w sieć poszczególne stacje robocze
Stosowane w przemyśle motoryzacyjnym urządzenia do montażu i testów szczelności KMS Automation GmbH są produkowane na indywidualne zamówienie. Switche IP67 łączą w sieć poszczególne stacje robocze w obrębie systemów produkcyjnych KMS Automation GmbH. Te kompaktowe switche z dostępnymi wygodnie korytami grzebieniowymi pozwalają na szybkie podłączenie stacji do sieci Ethernet.
KMS Automation GmbH zajmuje się projektowaniem i produkcją urządzeń do montażu i testów szczelności
Firma KMS Automation GmbH zajmuje się projektowaniem i produkcją między innymi urządzeń do montażu i testów szczelności dla branży motoryzacyjnej, dostosowanych indywidualnie do konkretnych odlewanych elementów, np. skrzyń biegów i silników. Firma zatrudnia 60 pracowników.
Sieć Ethernet jako podstawa komunikacji modułowej koncepcji produkcyjnej
W zależności od rodzaju odlewane elementy przechodzą przez wiele stacji roboczych, na których są montowane i testowane. Bardzo ważnym etapem jest ciśnieniowy test szczelności. Główna trudność tej operacji wynika z konieczności kontroli elementów, które nie zostały jeszcze do końca zmontowane i posiadają wiele otworów. Do wykonania testu szczelności na poziomie elementów muszą być one zamocowane w stacji w sposób dostosowany do danej geometrii. Następnie system kontroli szczelności wytwarza w nich ciśnienie testowe i następuje kontrola, czy ciśnienie jest utrzymywane.
Do integracji różnych komponentów technologicznych w poszczególnych stacjach roboczych – np. sterowników wkrętarek, czujników kamer, systemów pomiaru siły i drogi oraz paneli obsługi – firma KMS Automation stosuje sieć przemysłową Ethernet. Jednocześnie standard ten stanowi podstawę komunikacji modułowej koncepcji produkcyjnej.
Switche M12 firmy Phoenix Contact ułatwiają podłączenie naszych komponentów do sieci Ethernet. Ponadto możemy podłączać elastycznie stacje robocze, co skraca fazę uruchomienia u klienta.
Switche IP67 są zamontowane bezpośrednio na saniach stacji roboczych
Bezpośrednio na saniach stacji roboczych są montowane switche IP67, które umożliwiają łatwe i bezpośrednie włączenie komponentów technologicznych do sieci. Urządzenia posiadają pięć portów Ethernet w wodoszczelnej wersji M12 z kodowaniem d. Dzięki konfekcjonowanym kablom komponenty Ethernet mogą być podłączone w stacji roboczej bezpośrednio na miejscu. Switche są zasilane przez złącze M12, które doprowadza 24 V DC z podstawy stacji. Dzięki swojej wąskiej konstrukcji FL Switch 1605 M12 nie zajmuje wiele miejsca, zapewniając jednocześnie wygodny dostęp do wyprowadzeń kabli. Jest zamocowany do sań za pomocą dwóch śrub M6. Usytuowanie poszczególnych stacji można określać zazwyczaj tylko warunkowo. Bardzo wygodnym rozwiązaniem są dostępne bezpośrednio interfejsy między stacjami ze złączami M12.
Choć KMS Automation musi realizować urządzenia ściśle na zamówienie klienta, w celu zwiększenia efektywności firma próbuje stosować w miarę możliwości standardowe rozwiązania. Dlatego koncentruje się na wykorzystywaniu komponentów i koncepcji, które można szybko i elastycznie stosować i łączyć. Zarówno do budowy sieci Ethernet, jak i do podłączenia czujników i elementów wykonawczych w stacjach roboczych, producent stosuje przewody konfekcjonowane. Połączenie poziomu wejść/wyjść jest realizowane na stole stacji roboczej za pomocą złączy M12 w koncentratorach czujników/urządzeń wykonawczych SACB. W podstawie stacji roboczej mieści się szafa sterownicza, dzięki czemu nie trzeba ustawiać nigdzie dodatkowej szafy. Switche serii SFN instalowane obok sterownika na szynie DIN służą do połączenia sieci Ethernet w podstawie.
Szukasz odpowiedniego switcha Ethernetowego do swojej sieci?
Szukasz odpowiedniego switcha do automatyzacji swojej sieci? Tutaj znajdziesz szeroki wybór switchy niezarządzalnych i zarządzalnych o różnych stopniach ochrony.