Zoptymalizowane i skrócone czasy produkcji Zoptymalizowane procesy w budowie maszyn ułatwiają fazę konstrukcji i skracają czas produkcji maszyny. Ciągły przepływ danych od wyboru artykułu do uruchomienia daje znaczną przewagę nad konkurencją i umożliwia jeszcze szybsze dostarczenie maszyny do klienta.

Projektowanie i montaż szaf sterowniczych w ramach produkcji maszyn

Przegląd: skrócenie czasów produkcji w budowie maszyn

Interaktywna mapa obrazu: skrócenie czasów produkcji w budowie maszyn
Wybór produktów cyfrowych
Skrócenie czasów produkcji rozpoczyna się jeszcze na etapie cyfrowego wyboru produktów. Dlatego też niezwykle ważne jest, aby wszystkie produkty miały kompletny, cyfrowy opis.
Wybór produktów cyfrowych
Projektowanie i symulacje na maszynie
Z wykorzystaniem cyfrowego bliźniaka maszyny jeszcze przed rozpoczęciem produkcji można przeprowadzić test wszystkich procesów. Pozwala to na wczesne rozpoznanie źródeł potencjalnych błędów i zagrożeń oraz usunięcie ich jeszcze przed wyprodukowaniem maszyny. Pozwala to na skrócenie czasów produkcji oraz przyspieszenie rozruchu maszyny.
Projektowanie i symulacje na maszynie
Konstrukcja maszyny
Przy budowie realnej maszyny można korzystać z pomocy zapewnianej przez narzędziowe systemy asystenckie, cyfrowe instrukcje oraz innowacyjne elementy techniki przyłączeniowej i profesjonalne narzędzie – wszystko to skraca czas produkcji maszyn.
Konstrukcja maszyny
Większa wydajność produkcji
Wspólna koncepcja produkcji szaf sterowniczych

Phoenix Contact oferuje wsparcie w całym procesie produkcji szaf sterowniczych, od projektu po gotową szafę. Odkryj nasze modułowe i skalowalne rozwiązania do efektywnej produkcji szaf sterowniczych.

Dowiedz się więcej
Osoba przed szafą sterowniczą na tle hali produkcyjnej