Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Złączki szynowe Push-in na tle drewna

Szybkie oprzewodowanie maszyn do obróbki drewna litego

Drewno jest materiałem ponadczasowym. Nowoczesny wygląd zapewniają zaawansowane maszyny do obróbki drewna. Ponieważ czas produkcji maszyn jest coraz krótszy, również oprzewodowanie musi być wykonywane szybciej. Firma Weinig, światowy lider w produkcji maszyn do obróbki drewna litego oraz kompleksowych linii produkcyjnych, stosuje w swoich maszynach złączki przyłączeniowe Push-in, oszczędzając w ten sposób miejsce i czas. Łatwe i szybkie przyłączanie przewodów skraca czas oprzewodowania. Decydującym powodem stosowania złączek szynowych Push-in firmy Phoenix Contact podłączanie przewodów bez użycia specjalnych narzędzi – zarówno w warsztacie, jak i podczas montażu maszyny u klienta końcowego.

Światowy lider produkcji maszyn do obróbki drewna litego oraz kompleksowych linii produkcyjnych

Grupa Weinig to światowy lider w dziedzinie maszyn do obróbki drewna litego oraz kompleksowych linii produkcyjnych dla przemysłu i rzemiosła. Od ponad 100 lat marka Weinig jest symbolem jakości i postępu w obróbce drewna. Poza budową maszyn seryjnych firma oferuje swoim klientom również indywidualne rozwiązania systemowe. Ponad 900 osób w Niemczech produkuje dziennie średnio cztery maszyny specjalne i systemy na zamówienie klienta. Firma z siedzibą w Tauberbischofsheim zatrudnia obecnie ponad 2200 pracowników i posiada oddziały na wszystkich kontynentach. Udział eksportu wynosi 83%.

Wydajne maszyny do obróbki drewna litego

Standaryzacja i optymalna organizacja procesów produkcyjnych jako kluczowe czynniki sukcesu

Czas realizacji coraz bardziej wygórowanych wymagań klientów – od pierwszego pomysłu do kompletnej maszyny lub całej linii produkcyjnej – staje się coraz krótszy. Gerhard Göbel jest kierownikiem działu produkcji szaf sterowniczych w firmie Weinig. 80 pracowników wykonuje w ciągu 8 do 15 dni kompletną rozdzielnicę dla maszyny specjalnej na zamówienie klienta. Do kluczowych kwestii należy standaryzacja podstawowych funkcji w szafie sterowniczej, jak również optymalna organizacja procesu produkcji rozdzielnic, od kompletacji komponentów i montażu wstępnego, po montaż końcowy. Dlatego w przypadku wszystkich stosowanych komponentów pod uwagę bierze się poza jakością również coraz częściej oszczędność czasu produkcji systemu.

Aby zapewnić szybkie, łatwe i niezawodne oprzewodowanie naszych rozdzielnic, stosujemy złączki przyłączeniowe Push-in firmy Phoenix Contact. Nawet najmniejsze przewody zakończone tulejką można wsunąć łatwo do przestrzeni zaciskowej bez jakichkolwiek narzędzi. Z uwagi na dużą liczbę punktów oprzewodowania sterowania zapewnia nam to dużą oszczędność czasu.

Gerhard Göbel , Dyrektor kierownik produkcji szaf sterowniczych
Gerhard Göbel
Złączki dwupoziomowe z przyłączami Push-in zamontowane w szafie sterowniczej

Szybkie i łatwe oprzewodowanie w szafie sterowniczej dzięki złączkom szynowym Push-in

Krótsze fazy realizacji przy coraz większych wymaganiach klientów mają również wpływ na czas oprzewodowania. Dlatego w maszynach Weinig stosuje się szybkie i łatwe w oprzewodowaniu złączki przyłączeniowe Push-in z serii złączek szynowych CLIPLINE complete.
Kompletne oprzewodowanie sterujące w maszynach do obróbki drewna jest podłączone w dolnej części szafy sterowniczej za pomocą kompaktowych złączek dwupoziomowych o konstrukcji kątowej. Później podczas instalacji na miejscu u klienta maszyna jest podłączana do szafy sterowniczej szybko i bezpiecznie podłączana bezpośrednio do szafy sterowniczej. Oba duże pola na opis zapewniają dobrą orientację i identyfikowalność. Pomarańczowy przycisk techniki połączeń Push-in zapobiega nieprawidłowemu połączeniu przy oprzewodowaniu. „Stożki do wprowadzenia przewodu są dobrze widoczne“, mówi Göbel, „przez co nie zdarzają się już błędy w oprzewodowaniu“.

Na obu poziomach złączek dwupoziomowych jest dostępny podwójny otwór funkcyjny. Umożliwia to szybką realizację wszystkich zadań związanych z rozprowadzeniem potencjałów niewielkim kosztem przy użyciu mostków systemu CLIPLINE complete. Adaptery do testów do samodzielnego montażu podłącza się również w otworach funkcyjnych. Umożliwia to łatwe połączenie rozdzielnic z polem pomiarowym.

Maszyny Weinig są używane na całym świecie. „Międzynarodowe dopuszczenia są dla nas warunkiem niezbędnym dla złączek szynowych Push-in”, mówi Göbel. „Punkty zaciskowe są narażone na udary i wibracje zarówno podczas pracy maszyny, jak i transportu do klienta. Złączki szynowe Push-in zapewniają wysokie bezpieczeństwo oprzewodowania”. Do użytku we wszystkich branżach i na wszystkich rynkach złączki szynowe Push-in są zgodne z normą IEC 60947-7. Dostępne są dopuszczenia UL i CSA na rynek USA, dopuszczenia branżowe dla branży transportowej i technologicznej wg IECEx, jak również dopuszczenia wszystkich popularnych rejestrów okrętowych.

Zgodnie z normą zakładową Weinig linki muszą być zarobione tulejką. Göbel: „Przenośny automat do odizolowania i zaciskania końcówek to dla nas duża oszczędność czasu. Pracownicy mogą zająć się innymi zadaniami“.

Aby być w stanie produkować zaawansowane technicznie maszyny specjalne na zamówienie klienta w możliwie najkrótszym czasie, potrzebujemy najlepszych komponentów na rynku.

Gerhard Göbel , Dyrektor kierownik produkcji szaf sterowniczych
Gerhard Göbel