Zaawansowane technologicznie linie produkcyjne w Grenzebach Maschinenbau GmbH

Łatwe oprzewodowanie zaawansowanych linii produkcyjnych

W ramach centralnej produkcji szaf sterowniczych w zaawansowanym technologicznie przedsiębiorstwie Grenzebach Maschinenbau GmbH działającym w bawarskiej miejscowości Hamlar około 60 specjalistów produkuje ponad 1000 metrów rozdzielnic w roku. Linie produkcyjne Grenzebach są znane na całym świecie – a ważnymi czynnikami decydującymi o sukcesie są krótkie terminy realizacji i szybkie uruchomienie w zakładzie klienta. Stawia się tu na złączki szynowe w technice Push-in przekładające się na oszczędność miejsca i czasu.

Zaawansowana technologicznie linia produkcyjna ze złączą szynową Push-in na pierwszym planie

Zaawansowane technologicznie systemy

Dzięki kompleksowym koncepcjom obejmującym technikę obsługi, obróbki i automatyzacji Grenzebach należy do przedsiębiorstw o wiodącej pozycji na świecie, jeśli chodzi o ten sektor działalności. Dzięki kadrze obejmującej ponad 1500 pracowników ta średniej wielkości grupa produkuje i dostarcza kompletne systemy, w tym skomplikowane sterowniki. Systemy służą do produkcji i obróbki szkła płaskiego, karton-gipsu oraz płyt izolacyjnych, a także do wytwarzania cienkowarstwowych modułów fotowoltaicznych. W ramach produkcji w pomieszczeniach czystych wytwarzane jest szkło do wyświetlaczy dla branży rozrywkowej – od telefonów komórkowych po ekrany. Wysoko zaawansowane rozwiązania od Grenzebach są wykorzystywane na całym świecie – wszędzie tam, gdzie obowiązują wysokie wymagania w dziedzinie automatyzacji i sterowania przepływem materiałów.

Linia do obróbki szkła płaskiego firmy Grenzebach Maschinenbau GmbH

Daleko idąca standaryzacja rozdzielnic

Krótkie czasy realizacji w przypadku produkcji oraz błyskawiczne uruchomienie systemów u klienta końcowego warunkują postępującą standaryzację rozdzielnic. W związku z tym cały system dzieli się na modułowe jednostki funkcjonalne. W przypadku każdej linii do obróbki szkła płaskiego przykładowo dla każdej z tych jednostek na głównej szafie sterowniczej zostaje zamontowana połączeniem kołnierzowym ustandaryzowana szafa sterownicza urządzenia tnącego na potrzeby poszczególnych procesów cięcia.

Aby w prosty, a zarazem niezawodny sposób oprzewodować szafy sterownicze, wykorzystujemy zalety zapewniane przez złączki szynowe w technice Push-in. Nawet najmniejsze przewody zakończone tulejką można wsunąć łatwo do przestrzeni zaciskowej bez narzędzia specjalnego – przekłada się to na ogromną oszczędność czasu podczas procesu oprzewodowania.

Michael Biller, Mistrz i kierownik zespołu produkcji szaf sterowniczych
Michael Biller, mistrz i kierownik zespołu produkcji szaf sterowniczych
Złączki dwupoziomowe z techniką połączeń Push-in

Szybkie i wolne od błędów oprzewodowanie dzięki technice połączeń Push-in

Specjalny kształt sprężyny złączki szynowej Push-in zmniejsza siłę niezbędną do wetknięcia przewodu o 50% i pozwala na bezpośrednie oraz niezwykle łatwe wtykanie przewodów o przekrojach od 0,34 mm². Przy zachowaniu wysokich wartości siły wyciągnięcia przewodu połączenie jest bezpieczne, gazoszczelne i odporne na drgania. Pomarańczowe przyciski chronią punkty zaciskowe przed uszkodzeniem w razie nieprawidłowej obsługi – na przykład w przypadku zastosowania nieprawidłowego narzędzia. Ponadto już na miejscu szafa sterownicza jest szybciej i bezpieczniej łączona z systemem. Przyciski zapobiegają nieprawidłowemu podłączeniu przewodów.
Złączki szynowe Push-in do 16 mm² są kompletnymi elementami składowymi systemu CLIPLINE complete. Wszystkie rodziny produktów opierają się na tej samej serii akcesoriów – w skład której wchodzą między innymi mostki, akcesoria kontrolne i oznaczniki.

Z uwagi na to, że systemy od Grenzebach są stosowane na całym świecie, dopuszczenie UL oraz odporność złączek na drgania i uderzenia odgrywają istotną rolę. Biller: „Podczas transportu systemów na miejsce budowy często dochodzi do narażenia elementów na obciążenie uderzeniami i drganiami. Mimo to wszystkie punkty styku muszą działać bez zarzutu”.

Złączki szynowe Push-in zostały opracowane z myślą o zastosowaniu na wszystkich rynkach i we wszystkich branżach zgodnie z DIN EN 60947-7. Poza dopuszczeniami na potrzeby amerykańskiego rynku zgodnie z normami UL oraz CUL/CSA dostępne są także branżowe dopuszczenia dla infrastruktury komunikacyjnej, budowy statków oraz przemysłu przetwórczego zgodne z IECEx.