Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Globalna komunikacja z maszynami Aby uniknąć kosztownych wizyt serwisowych, niezawodna komunikacja ma ogromne znaczenie ze względu na globalne wykorzystanie maszyn. Nowoczesne koncepcje produkcyjne opierają się na wymianie danych pomiędzy różnymi procesami produkcyjnymi i maszynami. Aby umożliwić zintegrowaną komunikację między obszarem biurowym a poziomem produkcji, Ethernet przemysłowy odgrywa ważną rolę jako szybki standard komunikacji.

Sygnalizacja zdalna stanu maszyny na tablecie

Przegląd komunikacji z maszynami z dowolnego miejsca na świecie

Interaktywna mapa graficzna: komunikacja z maszynami z dowolnego miejsca na świecie
Połączenie maszyn w globalną siatkę
Połącz swoje maszyny w globalną siatkę. Pozwoli to na rejestrowanie danych produkcyjnych niezależnie od lokalizacji oraz na ich wymianę. Dzięki temu można na całym świecie mieć pod kontrolą dane produkcyjne takie jak status maszyny i stopień wykorzystania. Dodatkowo pozwala to na optymalizację wydajności produkcyjnej.
Połączenie maszyn w globalną siatkę
Bezpieczna wymiana danych
Chroń swoje maszyny i sieć przed nieautoryzowanym dostępem ze strony osób lub złośliwego oprogramowania. Pozwala to zapobiec awariom, sabotażom czy utracie danych, które są przyczyną znacznych szkód ekonomicznych.
Bezpieczna wymiana danych
Zdalne serwisowanie
Ogranicz kosztowne przestoje dzięki zdalnemu serwisowaniu, a tym samym zwiększ dyspozycyjność swoich maszyn. Oszczędź sobie interwencji serwisowych prowadzonych w różnych miejscach na świecie. W końcu odległe maszyny czy systemy można konserwować i resetować z wykorzystaniem zdalnego dostępu. Ponadto możesz planować i realizować cykle konserwacji oraz naprawy w prosty sposób z wykorzystaniem zdalnego serwisowania.
Zdalne serwisowanie
Optymalizacja rozwoju oparta na danych
Zyskaj dostęp do cennych informacji dotyczących eksploatacji, obciążenia i usterek przez cały okres żywotności maszyn. Wykorzystaj te dane do optymalizacji maszyn oraz przyspieszenia dalszego rozwoju maszyn.
Optymalizacja rozwoju oparta na danych