Obrabiarka Wysokie prędkości i doskonałe wyniki obróbki to podstawowe wymagania stawiane obrabiarkom. Aby spełnić dzisiejsze wymagania rynku, koncepcje maszyn muszą być również elastyczne i szczególnie niezawodne. Oprócz modularyzacji coraz ważniejszą rolę dla obrabiarek i ich wyposażenia odgrywa efektywność energetyczna. Aby zapewnić wsparcie w tych wyzwaniach, oferujemy szerokie portfolio produktów i usług w zakresie sieci, elektryfikacji i automatyzacji obrabiarek.

Obrabiarka w hali produkcyjnej

Widok obrabiarki Odkryj naszą ofertę produktów i usług do zrównoważonej automatyzacji obrabiarki.

Widok obrabiarki
Przenośnik taśmowy do odbioru gotowych detali
Przenośniki taśmowe są stosowane w różnych obszarach obrabiarek. Są one często używane do podawania elementów do obróbki i odbioru gotowych detali. Zastosowanie przenośników taśmowych pomiędzy poszczególnymi obrabiarkami umożliwia wzajemne powiązanie poszczególnych etapów procesu.
Więcej informacji
Przenośnik taśmowy do odbioru gotowych detali
Szafa sterownicza
Szafa sterownicza, czyli miejsce, w którym łączą się wszystkie wątki. Elektryfikacja, sieć i automatyzacja szafy sterowniczej obrabiarki to nasza podstawowa kompetencja.
Więcej informacji
Szafa sterownicza
Przenośnik wiórów
Przenośniki wiórów, zawiasowe lub magnetyczne, służą do transportu wióry poza przestrzeń obróbki obrabiarki z jednoczesnym usuwaniem wiórów z chłodziwa.
Więcej informacji
Przenośnik wiórów
Podawanie przez robota elementów do obróbki
Roboty mogą być wykorzystywane do wielu różnych zadań w obrabiarkach. Mogą na przykład dostarczać do obrabiarki elementy do obróbki oraz odbierać gotowe detale.
Więcej informacji
Podawanie przez robota elementów do obróbki
Przestrzeń obróbki
Przestrzeń obróbki jest centralnym elementem każdej obrabiarki. Przedmioty obrabiane są tu toczone, frezowane, erodowane lub gięte. Nacisk kładziony jest tutaj na wysoką prędkość obróbki w połączeniu z maksymalną dokładnością. W przypadku obróbki skrawaniem często konieczny jest jednoczesny ruch kilku osi w przestrzeni roboczej.
Więcej informacji
Przestrzeń obróbki
Bezzałogowy system transportowy
Ciężki pojemnik na wióry transportowany przez AGV (Automated Guided Vehicle). Pojazdy AGV coraz częściej przejmują zadania transportowe w celu zwiększenia wydajności procesów produkcyjnych i elastyczności.
Więcej informacji
Bezzałogowy system transportowy
Panel obsługi
Wizualizacja danych i nowoczesny wygląd interfejsu użytkownika urządzeń operacyjnych są ważnym elementem wydajnej obsługi i monitorowania obrabiarki.
Więcej informacji
Panel obsługi
Otwarte drzwi szafy sterowniczej i wybór produktów

Szafa sterownicza Część procesu obrabiarki

Oferujemy innowacyjne rozwiązania i produkty dla wszystkich obszarów funkcjonalnych szafy sterowniczej. Oprócz innowacyjnych produktów do szaf sterowniczych, zapewniamy wsparcie w całym procesie budowy szafy sterowniczej, od projektu po gotową szafę sterowniczą.

  • Bogata oferta złączek szynowych zapewnia niezawodną dystrybucję energii w szafie sterowniczej. Złączki szynowe z różnymi technikami przyłączeniowymi można ze sobą dowolnie łączyć

  • Falownik Speed Starter do niezawodnego i prostego napędu silników na przenośniku taśmowym i przenośniku wiórów

  • System we/wy o stopniu ochrony IP20 do rejestrowania sygnałów wejściowych i wyjściowych, w tym połączeń we/wy i aplikacji bezpieczeństwa

  • Switche zapewniają niezawodną dystrybucję danych w całej sieci maszyn, a routery zabezpieczające chronią obrabiarki przed nieautoryzowanym dostępem i złośliwym oprogramowaniem

  • Niezawodne systemy zasilania 24 V obejmujące ochronę przed przepięciami, zasilacz i ochronę urządzeń

  • Wszechstronne rodziny przekaźników jako interfejs między systemem sterowania a urządzeniami peryferyjnymi maszyny do kondycjonowania sygnałów

  • Mierniki parametrów sieci szybko i łatwo rejestrują dane energetyczne ze wszystkich procesów obrabiarki

  • Niezawodne i solidne doprowadzenie kabli bezpośrednio do szafy sterowniczej za pomocą zajmujących niewiele miejsca przepustów kablowych

Widok z przodu przenośnika taśmowego z zainstalowanymi produktami, który transportuje gotowe części

Przenośnik taśmowy do odbioru gotowych detali Część procesu obrabiarki

Przenośnik taśmowy charakteryzuje się modułową konstrukcją, która umożliwia elastyczne projektowanie systemów i ich ekonomiczną rozbudowę. Ponadto szczególnie ważna jest ekonomiczna i bezawaryjna instalacja całej linii produkcyjnej. Aspekty te znajdują bezpośrednie odzwierciedlenie w komponentach elektroniki zastosowanych w przenośniku taśmowym.

  • Wytrzymałe zasilacze o stopniu ochrony IP67 są idealne do zdecentralizowanego zasilania i mogą być instalowane bezpośrednio na przenośniku taśmowym

  • Systemy montażowe IPD i QPD zapewniają prostą dystrybucję energii bezpośrednio na przenośniku taśmowym bez użycia narzędzi

  • Sygnały wejściowe i wyjściowe z przenośnika taśmowego są rejestrowane i przetwarzane bezpośrednio przez system we/wy o stopniu ochrony IP65/67. Zalewana obudowa z ciśnieniowego odlewu cynku zapewnia wysoką wytrzymałość, a urządzenia nadają się również do zastosowań I/O-Link

Przenośnik wiórów na pierwszym planie jako część obrabiarki z szafą sterowniczą i przenośnikiem taśmowym w tle.

Przenośnik wiórów Część procesu obrabiarki

Przenośnik wiórów i zainstalowane w nim komponenty elektroniczne muszą być szczególnie odporne na kurz, płyny i smary. Ponadto szczególnie ważna jest łatwość serwisowania, możliwość szybkiego dostosowania do potrzeb w oparciu o systemy modułowe oraz prosta integracja interfejsów mechanicznych i elektrycznych.

  • Rozrusznik silnika zapewniający bezpieczną pracę przenośnika wiórów

  • Prosta dystrybucja energii dzięki bogatej ofercie złączek szynowych

  • Wytrzymałe złącza przemysłowe do okablowania między przenośnikiem wiórów a
    centrum obróbczym

  • Niezawodne podłączenie czujników i urządzeń wykonawczych, zarówno centralnie, jak i lokalnie

  • Niezawodne zasilanie aplikacji IP6X bezpośrednio na przenośniku wiórów

Zbliżenie ramienia robota chwytającego gotowy detal i przestrzeń obróbki obrabiarki w tle.

Podawanie przez robota elementów do obróbki Część procesu obrabiarki

Aby zautomatyzować roboty w najlepszy możliwy sposób, używane produkty muszą nie tylko zajmować mało miejsca i być odporne na wibracje, obroty, zabrudzenia i kurz, ale także muszą być komunikatywne i łatwe do zintegrowania z wiodącym procesem.

  • Dzięki indukcyjnym bramkom NearFi można monitorować wymianę narzędzia bezpośrednio na głowicy robota. Przesyłanie energii i danych Ethernet w czasie rzeczywistym bezstykowo przez szczelinę o szerokości kilku centymetrów

  • Koncentratory do czujników/urządzeń wykonawczych z odpowiednimi złączami są instalowane bezpośrednio na ramieniu robota w celu przesyłania danych, sygnałów i zasilania między poziomem obiektu i poziomem sterowania

  • Instalacja złączy przemysłowych bezpośrednio na ramie podstawy robota umożliwia bezpieczną transmisję zasilania, danych i sygnałów między szafą sterowniczą a robotem

Widok z boku na obszar wymiany narzędzi i przestrzeń obróbki obrabiarki

Przestrzeń obróbki Część procesu obrabiarki

Ruch kilku osi z dużą prędkością, a także podawanie elementów do obróbki i odbiór gotowych detali przez robota są głównymi źródłami zagrożeń dla operatorów. Niezbędne są bezpieczne wyłączenie i bezpieczny dostęp do przestrzeni obróbki.

  • Przekaźniki bezpieczeństwa do monitorowania drzwi bezpieczeństwa, barier świetlnych i innych czujników istotnych dla bezpieczeństwa

  • Bezdotykowy i kompaktowy obwód bezpieczeństwa monitoruje drzwi bezpieczeństwa do przestrzeni obróbki w połączeniu z naszymi przekaźnikami bezpieczeństwa

  • Wytrzymałe kable są przeznaczone do stosowania w przestrzeni obróbki obrabiarki. Są odporne np. na działania chłodziwa i oleju

  • Przepust kablowy do bezpiecznego ułożenia przewodów i solidnego przejścia między przestrzenią obróbki a szafą sterowniczą

  • Lampy do maszyn zapewniają optymalne oświetlenie przestrzeni obróbki

Bezzałogowy system transportowy stojący za ogrodzeniem ochronnym, będący częścią obrabiarki

Bezzałogowy system transportowy Część procesu obrabiarki

Krótkie czasy realizacji, niskie stany magazynowe i wysoka elastyczność są podstawą efektywnego wewnętrznego przepływu materiałów, a tym samym warunkiem zwiększenia produktywności. Aby sprostać tym wymaganiom, coraz częściej w produkcji i intralogistyce stosowane są pojazdy AGV.

  • Niezawodna i bezpieczna komunikacja z AGV za pośrednictwem WLAN Access Point

  • Solidne złącza do dystrybucji danych i sygnałów

  • Bezpieczeństwo jest zawsze najwyższym priorytetem we współpracy człowiek-maszyna.
    Nasze produkty związane z bezpieczeństwem umożliwiają realizację niezbędnej aplikacji dla bezzałogowego systemu transportowego, np. koncepcji zatrzymania awaryjnego, monitorowania ruchów czy przełączania pola

Obrabiarka z otwartą przestrzenią obróbki i panelem obsługi po prawej stronie. Widoczny jest również podajnik elementów do obróbki za pomocą ramienia robota i przenośnik wiórów.

Panel obsługi Część procesu obrabiarki

Komputery IPC stosowane w obrabiarkach muszą być szczególnie odporne na kurz, płyny i smary

  • Ten całkowicie zamknięty komputer przemysłowy o stopniu ochrony IP65, wyposażony procesor Intel®, który został zastosowany dzięki wyważeniu mocy obliczeniowej, właściwości graficznych i efektywności energetycznej

  • Łatwość serwisowania, możliwość szybkiego dostosowania do potrzeb w oparciu o systemy modułowe oraz prosta integracja interfejsów mechanicznych i elektrycznych

  • Zastosowanie w wielu różnych obrabiarkach dzięki solidnej konstrukcji z możliwością montażu na uchwycie VESA, ramieniu lub słupku i licznymi możliwościami wejść/wyjść