Jako jeden zespół łączymy siły w szczytnych celach i promujemy zdrowy tryb życia. Daj się ponieść Zdrowej Energii i... pomagaj razem z nami!
Czym jest Zdrowa Energia PxCW?
Trudno ją zdefiniować w jednym zdaniu. To zbiór wartości, które napędzają nas do pomagania innym i prowadzenia zdrowego trybu życia. Zdrowa Energia to przede wszystkim MY - Pracownicy Phoenix Contact Wielkopolska, którzy bezinteresownie zmieniają świat na lepsze. Przyłączysz się do nas?
Zdrowa Energia PxCW
Każde najmniejsze gesty pomocy mają znaczenie. Co się jednak stanie, gdy możemy połączyć siły, aby zmieniać świat na lepsze? Doświadczymy magii pomagania i wyjątkowej współpracy zespołowej, która nie tylko rozwija i buduje silne relacje, ale otwiera nasze serca na innych. O tym, że RAZEM możemy WIĘCEJ, przekonuję się przy każdej akcji współorganizowanej z Pracownikami.
Magda Pawińska
Pielęgnujemy sportowe pasje
Jesteśmy pod wrażeniem tego, jak wspólna pasja do sportu integruje naszych Pracowników oraz wspiera ich w pokonywaniu własnych granic. Klub Biegowy PxCW to grupa Pracowników ze szczególnym zamiłowaniem do biegania i aktywnego trybu życia. Nasz niezawodny team liczy obecnie blisko 40 osób i dumnie reprezentuje phoenixowe barwy na licznych biegach, półmaratonach, a nawet maratonach w całej Polsce! Tylko w 2023 roku przebiegli łącznie ponad 19 000 km.
Cieszymy się, że możemy wspierać w realizacji sportowych pasji nie tylko swoich Pracowników, ale także najmłodsze talenty w powiecie nowotomyskim. SIX Akademia Futbolu szkoli młodych zawodników jak stać się najlepszymi piłkarzami oraz promuje wśród najmłodszych dobre wartości. W ramach współpracy finansujemy m.in. stroje treningowe dla młodych piłkarzy i wspieramy Akademię w organizacji sportowych wydarzeń.
Od 2011 roku organizujemy zawody piłkarskie o Puchar Przechodni Prezesa PxCW. Coroczne turnieje stały się swoistą firmową tradycją, a drużyny, które powstają w poszczególnych działach, przygotowują się z niesamowitą starannością, aby prezentować formę na jak najwyższym poziomie, łącząc to z dobrą zabawą.
Klub Biegowy Phoenix Contact Wielkopolska zaprasza na #PhoenixRun, który odbędzie się 24 maja. To wyjątkowy bieg, który promuje aktywny tryb życia i jest świetną okazją do spędzenia czasu z rodziną i przyjaciółmi. Nieważne, czy jesteś zawodowym biegaczem, fanem Nordic Walking, czy dopiero zaczynasz – każdy znajdzie coś dla siebie!
MTB Solid Przyłęk to jedne z największych zawodów sportowych organizowanych w naszej okolicy. Już od kilku lat jesteśmy głównym sponsorem tego wydarzenia oraz wspieramy Pracowników PxCW, którzy chcą wziąć udział w zawodach. Każda edycja dostarcza ogromu wrażeń zarówno dla starszych, jak i najmłodszych uczestników w różnych konkurencjach sportowych. To świetna okazja do aktywnego spędzenia czasu w duchu zdrowej rywalizacji.
Międzynarodowy Bieg Nadwiślański im. Alfreda Freyera to wyjątkowe sportowe wydarzenie z imponującą historią. 15-kilometrowa trasa położona w malowniczym otoczeniu przyciąga największych sportowych fanów z Tarnobrzega i okolic. Cieszymy się, że możemy wspierać lokalne inicjatywy w miejscowości, w której znajduje się nasz drugi zakład produkcyjny.
Połączeni w pomaganiu
Okres przedświąteczny to w naszej firmie zawsze czas mobilizacji i wsparcia dla najbardziej potrzebujących. Za nami różne akcje, które stanowią dowód zaangażowania w niesieniu pomocy w tym świątecznym czasie. Dzięki współpracy z Fundacją Dar Szpiku zostaliśmy Szpikowymi Mikołajami i przekazaliśmy mnóstwo wymarzonych prezentów dla podopiecznych i dzieci z oddziałów onkologicznych w Poznaniu oraz Domów Dziecka.
Chcemy zmieniać świat na dobre, dlatego łączymy siły ze Stowarzyszeniem Wiosna i stajemy się darczyńcą w ramach Szlachetnej Paczki dla osób w trudnej sytuacji życiowej. Szlachetna Paczka to nie tylko zbiór rzeczy materialnych, a przede wszystkim mądra pomoc, która realnie może odmienić życie. Przekonujemy się o tym za każdym razem przy przekazywaniu konkretnych prezentów wybranym rodzinom z lokalnej społeczności.
Na terenie Tarnobrzega od 17 lat Stowarzyszenie aktywnie wspiera dzieci i młodzież z różnymi niepełnosprawnościami. Jako pracodawca angażujemy się w pomoc w leczeniu i rehabilitacji 28 podopiecznych m.in. poprzez udział w charytatywnej akcji pt. „Choinka Życzeń.”
Jako firma niejednokrotnie łączyliśmy siły, wspierając naszych kolegów i koleżanki z pracy oraz ich rodziny w potrzebie. Za nami wiele udanych wewnętrznych akcji charytatywnych, w których udowodniliśmy jak ważna jest moc zespołu i poczucie, że możemy na siebie liczyć.
Cenimy zdrowie i bezpieczeństwo
Defibrylator serca, użyty w jak najkrótszym czasie, realnie zwiększa szansę na przeżycie osoby w nagłym zatrzymaniu krążenia. Wiedząc jak ważne jest bezpieczeństwo oraz zdrowie naszych pracowników, na terenie firmy posiadamy aż 9 defibrylatorów AED. Sprzęt ratujący życie przekazaliśmy również do wybranych lokalnych szkół oraz dla miasta Nowy Tomyśl.
Chcemy pomagać tym, którzy na co dzień niosą pomoc innym. Ponadto wiemy, jak ważną służbę pełnią strażacy dla lokalnej społeczności. Nasze wsparcie m.in. w postaci dofinansowania do specjalistycznych sprzętów kierujemy do lokalnych jednostek OSP: Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu, Ochotniczej Straży Pożarnej czy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zbąszyniu.
W przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia każda minuta jest bezcenna, dlatego w naszej firmie funkcjonuje specjalny telefon ratunkowy. Odbierają go Ratownicy Przedmedyczni PxCW, którzy są niezwłocznie na miejscu zdarzenia i udzielają kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej pracy przed przyjazdem pogotowia. Nasza 14-osobowa grupa bohaterów pomaga w sposób bezinteresowny oraz stale podnosi swoją wiedzę z pierwszej pomocy, biorąc udział w certyfikowanych szkoleniach.
Dbając o zdrowie naszych pracowników, w ramach benefitów posiadamy jeden z najwyższych pakietów opieki medycznej na rynku. Dzięki atrakcyjnej ofercie pracownicy i ich bliscy posiadają łatwy i szybki dostęp do szerokiej gamy badań, zabiegów oraz najlepszych specjalistów. Pakiet umożliwia także wykonanie różnego rodzaju profilaktyki.
Lepsza przyszłość z Phoenix Contact Wielkopolska
Dbamy o środowisko dla nas i przyszłych pokoleń
Zrównoważony rozwój, czyste powietrze oraz rozwój energetyki odnawialnej to priorytety dla całego świata, a my jesteśmy jego częścią. Jako odpowiedzialny pracodawca chcemy się rozwijać w sposób zrównoważony, dbając o dostępne zasoby, środowisko i postęp społeczny.