Lampa LED do szaf sterowniczych, 24 V AC/DC ... 265 V AC/DC, długość: 350 mm, stopień ochrony: IP20, obrotowa (zakres obrotu ±90°), z czujnikiem ruchu, z akcesoriami do montażu
Lampy do szaf sterowniczych
Lampy do szaf sterowniczych firmy Phoenix Contact zapewniają optymalne oświetlenie szafy, a ich instalacja przebiega wyjątkowo szybko i nie wymaga użycia narzędzi. Wysokiej klasy układ optyczny zapewnia doskonałe oświetlenie również w dolnej części szafy sterowniczej. Lampy są dostępne w dwóch klasach mocy i można je dobierać zgodnie z indywidualnymi potrzebami.
Lampa LED do szafy sterowniczej, wejście szerokozakresowe AC, temperatura barwowa 5000 K, z czujnikiem ruchu, typ gniazdka F (Schuko)
Lampa LED do szafy sterowniczej, wejście szerokozakresowe AC, temperatura barwowa 5000 K, z czujnikiem ruchu, typ gniazdka B (np. dla USA i Kanady)
Lampa LED do szafy sterowniczej, wejście szerokozakresowe AC, temperatura barwowa 5000 K, z czujnikiem ruchu, typ gniazdka E (np. dla Francji i Belgii)
Lampa LED do szaf sterowniczych, 24 V AC/DC ... 265 V AC/DC, długość: 350 mm, stopień ochrony: IP20, obrotowa (zakres obrotu ±90°), z akcesoriami do montażu
Kabel przyłączeniowy, 3-bieg., długość kabla: 3 m
Kabel połączeniowy, 3-bieg., długość kabla: 1,6 m
Lampa LED do szafy sterowniczej, 230 V AC, długość: 395 mm, stopień ochrony: IP20, z czujnikiem ruchu, Typ gniazda E (np. na rynek francuski i belgijski), wraz z akcesoriami do montażu
Lampa LED do szafy sterowniczej, 230 V AC, długość: 395 mm, stopień ochrony: IP20, z czujnikiem ruchu, Typ gniazda F (z uziemieniem schuko), wraz z akcesoriami do montażu
Korzyści
- Optymalne oświetlenie całej szafy sterowniczej dzięki wysokiej klasy elementom optycznym
- Możliwość używania lamp klasy 400 na całym świecie dzięki szerokozakresowemu zasilaniu
- Dopuszczenie UL pozwala na zastosowanie także na rynku północnoamerykańskim
- Redukcja śladu CO₂ dzięki niskiemu poborowi mocy
- Elastyczne opcje montażu dzięki różnym typom mocowania
Nowe produkty
Lampa LED do szafy sterowniczej z gniazdem
Uniwersalne oświetlenie do szaf sterowniczych
Lampa służy do oświetlenia szaf sterowniczych. Ma uniwersalne zastosowanie dzięki wejściu szerokozakresowemu AC i gniazdom specyficznym dla danego kraju. Posiada zintegrowany czujnik ruchu. Dopełnieniem produktu są różne możliwości montażu.
Najważniejsze cechy
- Wejście szerokozakresowe AC 100 V AC ... 240 V AC
- Gniazda w wersji do różnych krajów
- Zintegrowany czujnik ruchu
- Strumień świetlny 1400 lm
- Temperatura barwowa 5000 K (neutralna biel)
Korzyści
- Optymalne oświetlenie szafy sterowniczej dzięki wbudowanemu układowi optycznemu niepowodującemu oślepiania
- Nowoczesna i solidna konstrukcja zapewniająca długą żywotność
- Jasno oświetlone miejsce pracy dzięki wysokiej mocy światła
- Gniazda umożliwiają podłączenie urządzeń zewnętrznych
Lampy PLD klasy 400 do szaf sterowniczych
Lampy klasy 400 do szaf sterowniczych wyróżniają się optymalnym oświetleniem wnętrza szafy dzięki wysokiej jakości elementom optycznym, również w dolnej części szafy. Zasilanie szerokozakresowe od 24 do 240 V AC/DC umożliwia zastosowanie na całym świecie. Technika połączeń Push-in zapewnia prostą i szybką instalację lampy. Możliwość obrotu lampy oraz przymocowania na znajdujące się w zestawie śruby lub na magnes zapewniają maksymalną elastyczność. Dostępne są również różne możliwości sterowania lampą. Do wyboru jest wersja z wbudowanym czujnikiem ruchu lub podłączenie do czujnika pozycji drzwi.
Lampy PLD klasy 708 do szaf sterowniczych
Lampy do szaf sterowniczych PLD klasy 708 zapewniają doskonałe oświetlenie wnętrza szaf sterowniczych. Dzięki nowoczesnej technologii LED osiągają strumień świetlny 1400 lm i natężenie oświetlenia 1480 lx w odległości 1 metra. Zapewnia to optymalną widoczność nawet w położonych nisko obszarach szafy sterowniczej.
Lampy te mogą być używane na całym świecie, ponieważ mają szerokozakresowe wejście AC od 100 do 240 V AC. Instalacja jest wyjątkowo prosta i elastyczna dzięki wtykowej technice przyłączeniowej oraz dostarczonym mocowaniom śrubowym, zatrzaskowym i magnetycznym. Lampy mają nowoczesny design, są nie tylko funkcjonalne, ale także estetyczne. Zintegrowane gniazda oferują również możliwość podłączenia urządzeń zewnętrznych, takich jak mierniki lub notebooki, co zwiększa funkcjonalność i wygodę podczas pracy w szafie sterowniczej.