Lampa LED jest przeznaczona do oświetlania szaf sterowniczych. Układ pryzmatyczny wbudowany w klosz lampy zapewnia optymalne oświetlenie szafy sterowniczej. Uchwyt lampy można zamocować na magnes lub przykręcić śrubami. W uchwycie lampę można przestawić obrotowo. Do podłączenia napięcia zasilania do lampy służy przyłącze Push-in. Nie są do tego potrzebne żadne specjalne złącza. Można połączyć ze sobą kilka lamp. Gdy lampa jest zasilana napięciem, jest gotowa do pracy i znajduje się w trybie czujnika ruchu (stan fabryczny) lub w trybie permanentnego włączenia. Za pomocą przycisku można przełączać między trybem czujnika ruchu a trybem stałego włączenia.
PLD E 409 W 350 MS
-
Lampa LED do szafy sterowniczej
1319573
Lampa LED do szaf sterowniczych, 24 V AC/DC ... 265 V AC/DC, długość: 350 mm, stopień ochrony: IP20, obrotowa (zakres obrotu ±90°), z czujnikiem ruchu, z akcesoriami do montażu
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
cULus Recognized
ID dopuszczenia: E255026Produkty kompatybilne
Korzyści
Mniejsze koszty oprzewodowania przy połączonych szeregowo szafach sterowniczych
Optymalne oświetlenie szafy sterowniczej dzięki wbudowanemu układowi pryzmatycznemu i mechanizmowi obrotowemu
Wejście szerokozakresowe 24 V AC/DC ... 265 V AC/DC
Rozszerzony zakres temperatur -25°C ... +70°C (przy 24 V DC)
Żywotność diod LED 50 000 godz. (wartość L70) pozwala uniknąć wymiany żarówek
Czujnik ruchu