PLD E 708 W 400 MS/F - Lampa LED do szafy sterowniczej
1694094

Lampa LED do szafy sterowniczej, wejście szerokozakresowe AC, temperatura barwowa 5000 K, z czujnikiem ruchu, typ gniazdka F (Schuko)

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Optymalne oświetlenie szafy sterowniczej dzięki wbudowanemu układowi optycznemu niepowodującemu oślepiania
Zintegrowany czujnik ruchu
Gniazdo umożliwia zasilanie urządzeń zewnętrznych
Wejście szerokozakresowe AC
Strumień świetlny 1400 lm
Temperatura barwowa 5000 K (neutralna biel)