PLD E 409 W 350 - Lampa LED do szafy sterowniczej
1319569

Lampa LED do szaf sterowniczych, 24 V AC/DC ... 265 V AC/DC, długość: 350 mm, stopień ochrony: IP20, obrotowa (zakres obrotu ±90°), z akcesoriami do montażu

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Mniejsze koszty oprzewodowania przy połączonych szeregowo szafach sterowniczych
Optymalne oświetlenie szafy sterowniczej dzięki wbudowanemu układowi pryzmatycznemu i mechanizmowi obrotowemu
Wejście szerokozakresowe 24 V AC/DC ... 265 V AC/DC
Rozszerzony zakres temperatur -25°C ... +70°C (przy 24 V DC)
Żywotność diod LED 50 000 godz. (wartość L70) pozwala uniknąć wymiany żarówek