PLD E 706 W 395 E - Lampa LED do szafy sterowniczej
1319565

Lampa LED do szafy sterowniczej, 230 V AC, długość: 395 mm, stopień ochrony: IP20, z czujnikiem ruchu, Typ gniazda E (np. na rynek francuski i belgijski), wraz z akcesoriami do montażu

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Wbudowany czujnik ruchu pozwala zaoszczędzić koszty związane instalacją czujnika pozycji drzwi
Gniazdo umożliwia zasilanie urządzeń zewnętrznych również po odłączeniu szafy sterowniczej od napięcia
Mniejsze koszty oprzewodowania przy połączonych szeregowo szafach sterowniczych
Optymalne oświetlenie szafy sterowniczej dzięki wbudowanemu układowi optycznemu
Żywotność diod LED 50 000 godz. (wartość L70) pozwala uniknąć wymiany żarówek