Zasilacze taktowane w obwodzie pierwotnym TRIO POWER IP67, Złącza IPD z przyłączem Push-Lock, Montaż naścienny (opcjonalnie z akcesoriami), wejście: 1-fazowy, wyjście: 24 V DC / 20 A, regulacja w zakresie 23,5 V DC ... 28,5 V DC
Zasilacze o stopniu ochrony IP67
Zasilacze do instalacji bezpośrednio na miejscu umożliwiają zdecentralizowane, elastyczne i modułowe zasilanie. Wytrzymałe, zabezpieczone przed pyłem i wodą obudowy z ciśnieniowego odlewu aluminiowego zapewniają niezawodną pracę w trudnych warunkach. Oferta zasilaczy impulsowych IP67 dla zasilania 24 V DC rozciąga się od standardowych urządzeń z interfejsem HMI i bez niego aż po wielokanałowe zasilacze ze zintegrowaną ochroną urządzenia.
Zasilacze taktowane w obwodzie pierwotnym TRIO POWER IP67, okrągłe złącze wtykowe M12, 4-kanałowy wyłącznik elektroniczny, IO-Link, Montaż naścienny (opcjonalnie z akcesoriami), wejście: 1-fazowy, wyjście: 24 V DC / 20 A, regulacja w zakresie 23,5 V DC ... 28,5 V DC
Zasilacze taktowane w obwodzie pierwotnym TRIO POWER IP67, okrągłe złącze wtykowe M12, 4-kanałowy wyłącznik elektroniczny, IO-Link, Montaż naścienny (opcjonalnie z akcesoriami), wejście: 1-fazowy, wyjście: 24 V DC / 20 A, regulacja w zakresie 23,5 V DC ... 28,5 V DC
Zasilacze taktowane w obwodzie pierwotnym TRIO POWER IP67, okrągłe złącze wtykowe M12, Montaż naścienny, wejście: 1-fazowy, wyjście: 24 V DC / 10 A
Zasilacze taktowane w obwodzie pierwotnym TRIO POWER IP67, okrągłe złącze wtykowe M12, Montaż naścienny, wejście: 1-fazowy, wyjście: 24 V DC / 3,75 A
Zasilacze taktowane w obwodzie pierwotnym TRIO POWER IP67, Przepust kablowy IPD z przyłączem sprężynowym Push-in, Montaż naścienny, wejście: 1-fazowy, wyjście: 24 V DC / 3,75 A
Zasilacze taktowane w obwodzie pierwotnym TRIO POWER IP67, okrągłe złącze wtykowe M12, Montaż naścienny, wejście: 1-fazowy, wyjście: 24 V DC / 3,75 A
Zasilacze taktowane w obwodzie pierwotnym TRIO POWER IP67, Złącze okrągłe 7/8”, Montaż naścienny, wejście: 1-fazowy, wyjście: 24 V DC / 3,75 A
Zasilacze taktowane w obwodzie pierwotnym TRIO POWER IP67, Przepust kablowy IPD z przyłączem sprężynowym Push-in, Montaż naścienny, wejście: 1-fazowy, wyjście: 24 V DC / 10 A
Zasilacze taktowane w obwodzie pierwotnym TRIO POWER IP67, Złącze okrągłe 7/8”, Montaż naścienny, wejście: 1-fazowy, wyjście: 24 V DC / 8 A
Korzyści
- Bezpośrednia instalacja przy odbiorniku w obiekcie skraca długość kabli i zwalnia miejsce w szafie sterowniczej
- Szybkie i łatwe planowanie i rozbudowa systemu oraz wygodna konserwacja
- Wytrzymałe obudowy z ciśnieniowego odlewu aluminiowego o stopniu ochrony IP65 i IP67 zapewniają niezawodną ochronę przed pyłem i wodą
- Kompleksowa sygnalizacja stanu umożliwia skuteczne usuwanie usterek
- Zwiększone bezpieczeństwo elektryczne dzięki NEC Class 2
Nowe produkty
Zasilacze o stopniu ochrony IP67
Niezawodne zasilanie i ochrona urządzeń
Nowe zasilacze impulsowe IP67 ze zintegrowaną ochroną urządzeń i bez niej oferują połączone rozwiązanie zasilania i ochrony. Są łatwe w integracji, instalacji i konfiguracji, co zapewnia elastyczną dostępność i doskonałe dostosowanie w zdecentralizowanych środowiskach.
Najważniejsze cechy
- Napięcie wejściowe: 1 AC / DC
- Napięcie wyjściowe: 23,5 V DC ... 28,5 V DC / 20 A
- Warianty z 4 zintegrowanymi kanałami ochrony urządzenia (1 A ... 10 A)
- Interfejs użytkownika HMI
- Stat. boost 125 %, dyn. boost 200 % (5 s)
- Warianty z DC OK i interfejsem IO-Link (tryb SIO)
- NEC Class 2
- Stopień ochrony IP65 / 67
Korzyści
- Szybka i łatwa instalacja dzięki złączom M12 lub złączom IPD do samodzielnego montażu
- Łatwiejsze okablowanie i oszczędność miejsca dzięki Daisy Chain, urządzenia można łatwo dodawać lub usuwać
- Intuicyjna parametryzacja i diagnostyka HMI
- Zwiększona dyspozycyjność systemu dzięki priorytetowemu wyłączaniu oraz niezawodnemu wykrywaniu zwarć i pojemności
- Bezpieczne uruchamianie dużych obciążeń
Zasilacze obiektowe TRIO POWER IP67 Przejrzyste, zdecentralizowane koncepcje zasilania
TRIO POWER IP67 oferuje niezawodne zasilanie 24 V DC i wspiera modułową budowę maszyn i urządzeń. Solidna, pyłoszczelna i wodoodporna obudowa umożliwia niezawodne użytkowanie w trudnych warunkach przemysłowych. Nasze zasilacze impulsowe są dostępne w następujących klasach mocy: 3,75 A, 8 A, 10 A lub 20 A.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
MULTICHANNEL
24 V DC / 20 A |
STANDARD
24 V DC / 20 A |
STANDARD
24 V DC / 8 A / 10 A |
STANDARD
24 V DC / 3,75 A |
|
| Napięcie wyjściowe ustawiane | ||||
| Zintegrowany wyłącznik | ||||
| Statyczna rezerwa mocy | 125 % | — | — | — |
| Dynamiczna rezerwa mocy | 200 % (5 s) | 200 % (5 s) | 150 % | — |
| HMI | ||||
| IO-Link | ||||
| Interfejs DC OK (styki przełączające) | ||||
| Dopuszczenie NEC Class 2 | ||||
| Do produktów | Do produktów | Do produktów | Do produktów |
Zasilacze IP67 z wbudowanym wyłącznikiem
Zasilanie i ochrona w jednym urządzeniu
Zasilacze impulsowe IP67 z wbudowanym wyłącznikiem zabezpieczającym zapewniają niezawodne zasilanie 24 V DC i selektywne zabezpieczenie nadprądowe bezpośrednio w urządzeniu. Każdy z maksymalnie czterech obwodów obciążenia może być chroniony prądem 1 A ... 10 A bez dodatkowych elementów zabezpieczających w szafie sterowniczej.
- Mniej okablowania i oszczędność miejsca dzięki Daisy Chain
- Intuicyjna parametryzacja i diagnostyka przez HMI lub IO-Link
- Zwiększona dyspozycyjność systemu dzięki priorytetowemu wyłączaniu i wykrywaniu zwarć i pojemności
Zasilacze IP67
Łatwa realizacja elastycznego zasilania
Zasilacze impulsowe TRIO POWER do montażu obiektowego zapewniają zasilanie 20 A bezpośrednio przy odbiorniku. Regulowane napięcie wyjściowe w zakresie od 23,5 do 28,5 V DC bezpośrednio na urządzeniu za pośrednictwem HMI umożliwia proste i elastyczne dostosowanie do podłączonego obciążenia. Kompleksowa sygnalizacja stanu umożliwia skuteczną diagnostykę.
- Prosta parametryzacja i diagnostyka, a także przejrzysta, intuicyjna obsługa dzięki nawigacji HMI
- Niezawodny rozruch nawet przy dużych obciążeniach dzięki dynamicznej rezerwie mocy do 200%
- Wygodny montaż na miejscu dzięki jasnemu i wyraźnie oznaczonemu przyporządkowaniu pinów bezpośrednio na urządzeniu
Kompaktowy i efektywny zasilacz
Zasilacze 8 A i 10 A o stopniu ochrony IP67 mają styki przełączające bez bezpośredniego uziemienia i oferują zwiększone możliwości diagnostyczne. Bezpieczny rozruch dużych obciążeń jest możliwy dzięki dynamicznej rezerwie mocy 150% przez 5 s. Mniejsze zasilacze impulsowe 3,75 A do obwodów o ograniczonej energii są sklasyfikowane jako NEC Class 2 i zapewniają, że maksymalna moc wyjściowa 100 W nie zostanie przekroczona nawet w przypadku awarii.
- Niezawodne użytkowanie dzięki wysokiej odporności na wstrząsy, wibracje i wytrzymałość elektryczną
- Diody LED DC OK i AC OK umożliwiają bezpośrednią diagnostykę
- Elastyczna instalacja i prosta integracja dzięki różnym technikom przyłączeniowym
Przyłącza urządzeń dla maksymalnej elastyczności
Aby zapewnić elastyczną i dostosowaną do potrzeb instalację, nasze zasilacze IP67 są dostępne z różnymi opcjami przyłączenia.
- Zasilacze impulsowe 20 A są dostępne ze złączem M12 lub wtykowym systemem instalacyjnym IPD
- Urządzenia do 10 A są wyposażone opcjonalnie w złącze M12, 7/8" INC lub przepust kablowy IPD z przyłączem Push-in
Bezpieczne użytkowanie wszystkich urządzeń jest gwarantowane dzięki ich wysokiej odporności na wstrząsy i wibracje oraz wytrzymałość elektryczną.
Nowe podejście do zasilania lokalnego: zasilacze impulsowe IP67
Zasilacze TRIO IP67 z okablowaniem M12 Power
Kompletne rozwiązania do użytku bezpośrednio obiekcie
Phoenix Contact oferuje znacznie więcej niż zasilacze IP67 do montażu obiektowego. Do realizacji spójnych koncepcji zdecentralizowanej automatyzacji dostępna jest kompleksowa, idealnie dopasowana oferta produktów. Od elastycznych rozwiązań okablowania i systemów we/wy po technologię komunikacji przemysłowej – wszystkie komponenty są konsekwentnie dostosowane do wymagań trudnych warunków otoczenia i można je bezproblemowo łączyć. Tworzy to zintegrowane, modułowe rozwiązania, które znacznie upraszczają planowanie, instalację i obsługę.