TRIO-PS67/1AC/24DC/3.75/M12 - Zasilacz
1278165

Zasilacze taktowane w obwodzie pierwotnym TRIO POWER IP67, okrągłe złącze wtykowe M12, Montaż naścienny, wejście: 1-fazowy, wyjście: 24 V DC / 3,75 A

Szczegóły produktu









Korzyści

Zwiększone bezpieczeństwo elektryczne dzięki NEC Class 2
Szybka instalacja i łatwa integracja dzięki złączu M12
Bezpośrednia instalacja przy odbiorniku w obiekcie skraca długość kabli i stwarza miejsce w szafie sterowniczej
Niezawodne użytkowanie dzięki wysokiej odporności na wstrząsy, wibracje i wytrzymałość elektryczną
Wytrzymała obudowa z odlewanego ciśnieniowo aluminium o stopniu ochrony IP67 zapewnia niezawodną ochronę przed pyłem i wodą