Zasilacze do montażu naściennego

Zasilacze do montażu naściennego

Zasilacz TRIO POWER do montażu naściennego oferuje wysoką moc wyjściową do 2,5 kW w kompaktowej obudowie. Dzięki elastycznemu montażowi naściennemu i rozbudowanym funkcjom te wytrzymałe urządzenia mogą być wykorzystywane w szerokim zakresie zastosowań w takich dziedzinach jak budowa maszyn, robotyka i magazynowanie energii.

Go to Product Detail Page for item 1697537
UWA 20/13 - Adapter montażowy
UWA 20/13 - Adapter montażowy
1697537

Uniwersalny adapter ścienny do montażu urządzenia na stałe w przypadku silnych wibracji. Uniwersalny adapter ścienny zatrzaskuje się w odpowiednim gnieździe z boku urządzenia, umożliwiając przykręcenie urządzenia bezpośrednio do powierzchni montażowej.

Korzyści dla Ciebie

  • Wysoka gęstość mocy i wysoka efektywność przy kompaktowej konstrukcji
  • Wytrzymałość i niezawodność dzięki dynamicznej rezerwie mocy z mocną charakterystyką wyjściową
  • Inteligentna diagnostyka dzięki kompleksowemu monitorowaniu z sygnalizacją LED i interfejsem magistrali CAN
  • Łatwe zwiększenie mocy poprzez połączenie równoległe z wbudowaną diodą ORING
  • Może być używany indywidualnie dzięki elastycznym opcjom montażu na ścianie

Nowe produkty

Zasilacz TRIO POWER do montażu naściennego

Zasilacze do montażu naściennego

Wysoka moc w kompaktowej obudowie

Nowy zasilacz z rodziny TRIO POWER do montażu naściennego zapewnia moc wyjściową do 2,5 kW. Nadaje się do różnych zastosowań, od budowy maszyn, robotyki i produkcji półprzewodników po wykorzystanie w magazynach energii.

Najważniejsze cechy

  • Wejście 1 AC: 85 V AC … 264 V AC / wyjście DC: 24 V DC
  • Dynamiczna rezerwa mocy do 140% przez 5 s
  • Możliwość połączenia szeregowego i równoległego
  • Opcjonalnie z komunikacją CAN, zdalne sterowanie
  • Inteligentne sterowanie wentylatorem
  • 2 dodatkowe źródła zasilania: 5 V / 2 A
  • Elastyczny montaż naścienny

Korzyści

  • Wysoka gęstość mocy i wysoka efektywność przy kompaktowej konstrukcji
  • Wytrzymałość i niezawodność dzięki dynamicznej rezerwie mocy z mocną charakterystyką wyjściową
  • Kompleksowe monitorowanie za pomocą sygnalizacji LED i interfejsu magistrali CAN
  • Łatwe zwiększenie mocy poprzez połączenie równoległe z wbudowaną diodą O-ring
  • Zwiększanie napięcia wyjściowego poprzez połączenie szeregowe

Elastyczny montaż na panelu szafy sterowniczej Zasilacze TRIO POWER o mocy do 2,5 kW charakteryzują się elastycznym montażem na panelu szafy sterowniczej. Różne opcje montażu umożliwiają indywidualne używanie urządzeń. Możliwy jest montaż boczny, montaż na tylnej ścianie obudowy oraz montaż za pomocą adapterów.

Montaż z tyłu zasilacza
W przypadku montażu z tyłu zasilacza urządzenie montuje się na szafie sterowniczej od zewnątrz za pomocą przewidzianych do tego celu otworów na śruby. Tył panelu szafy sterowniczej musi być w tym miejscu dostępny.
Montaż z boku zasilacza
W przypadku montażu z boku zasilacza urządzenie montuje się na szafie sterowniczej od zewnątrz za pomocą przewidzianych do tego celu otworów na śruby. Tył panelu szafy sterowniczej musi być w tym miejscu dostępny.
Montaż za pomocą adapterów
Jeśli dostęp do panelu szafy sterowniczej jest możliwy tylko z jednej strony, zasilacz można przymocować tylną stroną za pomocą zewnętrznych adapterów.
TRIO POWER do montażu naściennego

Solidny zasilacz TRIO POWER do montażu naściennego

Solidne i niezawodne zasilanie

Zintegrowane funkcje ochronne sprawiają, że zasilacze TRIO POWER do montażu naściennego są wyjątkowo wytrzymałe i niezawodne. Chronią one zasilacz przed nieoczekiwanymi i szkodliwymi napięciami i prądami.

Bezpośrednie połączenie równoległe dzięki zintegrowanej diodzie ORING umożliwia stworzenie redundantnego systemu, który przyczynia się do bezpieczeństwa zasilania aplikacji. Ponadto możliwe jest zwiększenie mocy wyjściowej do 10 kW.

TRIO POWER do montażu naściennego

Wysoka gęstość mocy TRIO POWER do montażu naściennego

Wysoka moc przy kompaktowej konstrukcji

Dzięki kompaktowej konstrukcji zasilacz TRIO POWER do montażu naściennego osiąga wysoką gęstość mocy przy niskich stratach.

Dynamiczna rezerwa mocy 140% przez 5 s umożliwia proste zwiększenie mocy w danej aplikacji.

Możliwość połączenia szeregowego pozwala na zwiększenie napięcia wyjściowego.

TRIO POWER do montażu naściennego

Inteligentna diagnostyka dzięki TRIO POWER do montażu naściennego

Inteligentna diagnostyka

Dzięki zasilaczowi TRIO POWER do montażu naściennego możliwe jest rozbudowane monitorowanie: sygnalizacja LED i interfejs magistrali CAN pozwalają szybko i łatwo zidentyfikować stan zasilacza. Ta funkcja konserwacji predykcyjnej pozwala interweniować, zanim system ulegnie awarii.