TRIO-PM/1AC/24DC/2500W - Zasilacz
1635194

Zasilacze taktowane w obwodzie pierwotnym, TRIO POWER, Przyłącze śrubowe, CAN-Bus, Montaż naścienny, wejście: 1-fazowy, wyjście: 24 V DC / 104 A, regulacja w zakresie 24 V DC ... 28 V DC

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Wysoka gęstość mocy i wysoka efektywność przy kompaktowej konstrukcji
Może być używany indywidualnie dzięki elastycznym opcjom montażu na ścianie
Wytrzymały i niezawodny dzięki zintegrowanym funkcjom ochronnym
Łatwe zwiększenie mocy poprzez połączenie równoległe z wbudowaną diodą O-ring
Inteligentna diagnostyka dzięki kompleksowemu monitorowaniu z sygnalizacją LED, interfejsem magistrali CAN i przypomnieniem EOL (End of life)