TRIO-PM/1AC/24DC/2500W/PT - Zasilacz
1635195

Zasilacze taktowane w obwodzie pierwotnym TRIO POWER, zaciski Push-in, CAN-Bus, Montaż naścienny, wejście: 1-fazowy, wyjście: 24 V DC / 104 A, regulacja w zakresie 24 V DC ... 28 V DC

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Łatwa obsługa dzięki technice połączeń Push-in
Wysoka gęstość mocy i wysoka efektywność przy kompaktowej konstrukcji
Prosty wzrost mocy dzięki połączeniu równoległemu i zintegrowanej diodzie O-ring, a także wzrost napięcia wyjściowego dzięki połączeniu szeregowemu
Niezawodne zasilanie przy zwiększonych wymaganiach EMC
Kompleksowe monitorowanie za pomocą sygnalizacji LED i interfejsu magistrali CAN