Zasilacze do montażu w szafie rack

Zasilacze do montażu w szafie rack

Moduł mocy TRIO POWER AC/DC o mocy wyjściowej 20 kW do montażu w szafie rack 19'' umożliwia dwukierunkową konwersję mocy w różnych obszarach zastosowań. Dzięki technice przyłączeniowej z przodu i napięciu stałemu do 1000 V, może być używany w szerokim zakresie zastosowań, ale szczególnie nadaje się do wykorzystania w systemach magazynowania baterii.

Korzyści

  • Do różnych obszarów zastosowań, takich jak systemy magazynowania energii, elektromobilność i technologia DC
  • Dwukierunkowa funkcjonalność umożliwia pobieranie energii z sieci oraz dostarczanie energii do sieci
  • Standard 19″ z przyłączami czołowymi dla elastycznej i prostej instalacji
  • Wybór pomiędzy zasilaniem z sieci a pracą autonomiczną
Moduł mocy TRIO POWER z przyłączami czołowymi

Moduł mocy TRIO POWER z przyłączami czołowymi

Przyłącze czołowe

Technika przyłączeniowa z przodu energoelektroniki TRIO POWER zapewnia elastyczną i prostą instalację. Umożliwia to komfortową instalację i serwisowanie modułu również w szafach 19″ bez dostępu do tylnej części obudowy. Zasilacz TRIO POWER do montażu w szafie rack jest zatem szczególnie odpowiedni do systemów magazynowania energii.

Magazyny energii

Zastosowanie w magazynach energii

Zastosowanie w magazynach energii

W przypadku zastosowania w systemach magazynowania energii, zasilacz TRIO POWER do montażu w szafie rack pomaga zoptymalizować wykorzystanie dostępnej energii.

Jako mobilne źródło energii, magazyn energii zapewnia bezpieczne zasilanie, które może zastąpić generatory. Ponadto w magazynach energii są przechowywane nadwyżki energii. W przypadku przerwy w dostawie prądu lub obciążenia szczytowego, energia jest oddawana z powrotem do sieci.

Moduł mocy TRIO POWER o mocy 20 kW, stosowany w magazynach energii, służy zarówno do dostarczania energii z magazynu, jak i do buforowania energii w magazynie.

Moduł mocy TRIO POWER z dwukierunkową konwersją mocy

Dwukierunkowa konwersja mocy

Funkcjonalność dwukierunkowa

Dwukierunkowa konwersja mocy modułu mocy TRIO POWER o mocy 20 kW umożliwia zarówno pobieranie energii z sieci, jak i dostarczanie energii do sieci.

Dodatkowo zasilacz TRIO POWER do montażu w szafie rack może pracować niezależnie od sieci zasilającej. Zaopatruje odbiorniki w miejscach, w których nie ma na przykład podłączenia do sieci. Energoelektronika łączy w sobie funkcje prostownika i falownika, umożliwiając w ten sposób efektywną budowę systemu magazynowania baterii.