Efektywna energoelektronika firmy Phoenix Contact do montażu w szafie rack 19" oferuje wysokie bezpieczeństwo inwestycji. Umożliwia ekonomiczne ładowanie i rozładowywanie w zastosowaniach akumulatorów. Ten modułowy i skalowalny system jest zoptymalizowany do dwukierunkowego przekształcania mocy o wysokim napięciu i natężeniu prądu. Dzięki połączeniu kilku modułów możliwe jest uzyskanie mocy wyjściowej do 960 kW.
TRIO-HP/3AC/1KDC/20KW/BI
-
Moduł mocy AC/DC
1560712
TRIO POWER, dwukierunkowy moduł mocy AC/DC o mocy wyjściowej 20 kW, złącze Push-in, montaż w szafie 19", magistrala CAN, wejście: 3-fazowe, wyjście: 50 V DC ... 1000 V DC lub wejście: DC, wyjście: 380 V ... 480 V 3AC
Szczegóły produktu
Wejście (AC/DC Mode Power grid) | |
Zakres napięcia wejściowego | 3x 260 V AC ... 530 V AC |
Obniżenie parametrów znamionowych | 3x 309 V AC ... 260 V AC (180 W/V) |
Zakres częstotliwości | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
zakres prądu wejściowego | 3x 0 A ... 38 A |
Ograniczenie impulsu prądu włączania | 50 A |
Zniekształcenie łączne (THDi) | < 5 % (50% ... 100% obciążenia wyjściowego) |
Układ sieci zasilającej | Sieć gwiazdowa (TN-S, TN-C, TT, IT) |
Wejście (DC/AC Mode On-grid) | |
Zakres napięcia wejściowego | 200 V DC ... 1000 V DC |
Obniżenie parametrów znamionowych | 273 V DC ... 200 V DC (123 W/V) |
zakres prądu wejściowego | 0 A ... 73 A |
Sprawność | > 96 % (POut >50%) |
Wyjście (AC/DC Mode Power grid) | |
Zakres napięcia wyjściowego | 50 V DC ... 1000 V DC |
Obniżenie parametrów znamionowych | 50 V DC ... 273 V DC (74 W/V) |
Zakres prądu wyjściowego | 0 A ... 73 A |
Moc znamionowa | 20 kW |
Strata mocy Stand-By | < 20 W |
Obniżenie parametrów znamionowych | > 55 °C (1,4 A/K) |
Możliw. łączenia równoległego | 48 (Moduły) |
Czas przełączenia | 10 ms (Zmiana trybu pracy) |
Współczynnik POWER | > 0,8 1 (wiodący i opóźniony) |
Wyjście (DC/AC Mode On-grid) | |
Zakres napięcia wyjściowego | 3x 380 V AC ... 480 V AC |
Zakres prądu wyjściowego | 0 A ... 38 A |
Moc wyjściowa | maks. 20 kVA (Moc znamionowa) |
22 kVA (Moc pozorna) | |
Częstotliwość wyjściowa | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
Możliw. łączenia równoległego | 48 (Moduły) |
Czas przełączenia | 10 ms (Zmiana trybu pracy DC/AC On-grid AC/DC) |
Współczynnik mocy | 0,8 ... 1 (wiodący i opóźniony) |
Przyłącze AC sieci energetycznej | L1, L2, L3, PE |
Wyjście (DC/AC Mode Off-grid) | |
Napięcie wyjściowe | 3x 380 V AC |
3x 400 V AC | |
3x 480 V AC | |
Moc wyjściowa | maks. 19,8 kVA (Moc znamionowa) |
22 kVA (Moc pozorna) | |
Częstotliwość wyjściowa | 50 Hz (3x 380 V AC / 3x 400 V AC) |
60 Hz (3x 480 V AC) | |
Możliw. łączenia równoległego | 8 (Moduły) |
Czas przełączenia | 15 s (Zmiana trybu pracy DC/AC Off-grid AC/DC) |
Współczynnik mocy | 0,8 ... 1 (wiodący i opóźniony) |
Współczynnik zniekształceń (THD) | < 3 % |
Przyłącze AC sieci energetycznej | L1, L2, L3, N, PE |
Przyłącze AC | |
Oznaczenie | Przyłącze AC |
Oznaczanie | L1 / L2 / L3 / N / PE |
Przyłącze przewodu | |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
drut | 1,5 mm² ... 16 mm² |
linka | 1,5 mm² ... 16 mm² |
drut (AWG) | 15 ... 5 |
AWG | 15 ... 5 |
Długość odizolowania | 18 mm (drut/linka) |
Przyłącze DC | |
Oznaczenie | Przyłącze DC |
Oznaczanie | DC+ / DC- |
Przyłącze przewodu | |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
drut | 1,5 mm² ... 16 mm² |
linka | 1,5 mm² ... 16 mm² |
drut (AWG) | 15 ... 5 |
AWG | 15 ... 5 |
Długość odizolowania | 18 mm |
Interfejs | CAN-Bus |
Liczba interfejsów | 1 |
Rodzaj przyłącza | 2x RJ45 |
Obsługiwane protokoły | CAN 2.0B |
Rygiel | Haki zatrzasków |
Fizyka transmisji | przewodowa |
Topologia | Daisy Chain |
Szybkość transmisji. | 125 kb/s |
Terminator | 120 Ω (Zakończenie okablowania urządzeń) |
Liczba faz | 3 |
Separacja galwaniczna między wejściem i wyjściem | tak |
Napięcie izolacji wejście / wyjście | 2121 V DC (60 s) |
Napięcie izolacji wejście, wyjście/obudowa | 2121 V DC (60 s) |
Typ produktu | Moduł mocy DC |
Rodzina produktów | TRIO POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 300000 h |
Wentylatory wewnętrzne | tak |
Natężenie przepływu | 400 m³/h (na moduł) |
Kierunek powietrza | z przodu do tyłu |
Właściwości izolacji | |
Klasa ochrony | I |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Wymiary produktu | |
Szerokość | 483 mm |
Wysokość | 89 mm |
Głębokość | 520 mm |
Rysunek wymiarowy |
|
Jednostka wysokości | 2 HE |
Sposób montażu | Montaż w szafie 19″ |
Materiał obudowy | Stop Zn-Al |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Wys. zastosowania | 2000 m |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | ≤ 95 % (bez kondensacji) |
Poziom hałasu | < 70 dB (1 m, UDC ≥ 400 V) |
Kategoria przepięciowa | |
IEC 60664-1 | II |
Wymagania bezpieczeństwa dla systemów zasilania z przekształtnikami półprzewodnikowymi i wyposażenia – Część 1: Postanowienia ogólne | |
Oznaczenie normy | Wymagania bezpieczeństwa dla systemów zasilania z przekształtnikami półprzewodnikowymi i wyposażenia – Część 1: Postanowienia ogólne |
Normy/przepisy | IEC 62477-1 |
Systemy wytwarzania energii w sieci niskiego napięcia - Minimalne wymagania techniczne dotyczące przyłączenia i równoległej pracy systemów podłączonych do sieci niskiego napięcia | |
Oznaczenie normy | Systemy wytwarzania energii w sieci niskiego napięcia - Minimalne wymagania techniczne dotyczące przyłączenia i równoległej pracy systemów podłączonych do sieci niskiego napięcia |
Normy/przepisy | VDE-AR-N 4105 (DE) |
Inverters, Converters, Controllers and Interconnection System Equipment for Use With Distributed Energy Resources | |
Oznaczenie normy | Inverters, Converters, Controllers and Interconnection System Equipment for Use With Distributed Energy Resources |
Normy/przepisy | UL 1741 |
UL 1741 SA | |
UL 1741 SB | |
Dwukierunkowe konwertery mocy podłączone do sieci | |
Oznaczenie normy | Dwukierunkowe konwertery mocy podłączone do sieci |
Normy/przepisy | IEC 62909-1 |
IEC 62909-2 |
Wymagania dotyczące emisji zakłóceń elektromagnetycznych | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Wymagania dotyczące odporności na zakłócenia elektromagnetyczne | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 |
Numer artykułu | 1560712 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CMHT3J |
Klucz produktu | CMHT3J |
GTIN | 4067923042506 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 26 400 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 24 100 g |
Numer taryfy celnej | 85044095 |
Kraj pochodzenia | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
Korzyści
maks. 97% wydajność: niskie straty podczas przekształcania prądu
Funkcja zasilania sieciowego
Skalowalny system o mocy wyjściowej do 960 kW
Modułowy i elastyczny dla różnych zastosowań
Szerokie pole napięcia
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław