Przekaźniki klapkowe

Przekaźniki klapkowe do sygnalizowania stanów zagrożenia i stanów roboczych

Przekaźniki klapkowe/sygnalizacyjne są stosowane do sygnalizowania statusu w sterowniach, na pulpitach sterowniczych i tablicach dyspozytorskich. Zdefiniowanie przyporządkowanie styków umożliwia szybkie uruchomienie. Zarówno wersje półautomatyczne, jak i wersje automatyczne, posiadają czytelne powierzchnie sygnalizacji. Solidna konstrukcja zapewnia niezawodne działanie również w trudnych warunkach otoczenia.

Przekaźnik klapkowy zamontowany w panelu przednim szafy sterowniczej

Korzyści Widok stanu systemu

✔ Szybkie uruchomienie dzięki wstępnie skonfigurowanym komunikatom
✔ Niezawodność i trwałość dzięki solidnej konstrukcji mechanicznej
✔ Zdefiniowane przyporządkowanie styków do licznych możliwości zastosowania

Zasada działania przekaźników klapkowych Wersje półautomatyczne i automatyczne

Interaktive Image Map: Przekaźniki klapkowe półautomatyczne i automatyczne
Działanie półautomatyczne
Ręczne potwierdzanie komunikatów z automatycznym resetowaniem sygnałów wizualnych po usunięciu usterki
Działanie półautomatyczne
Działanie automatyczne
Automatyczne resetowanie sygnałów wizualnych po usunięciu usterki bez ręcznego potwierdzania
Działanie automatyczne
Wersja montażowa przekaźnika sygnalizacyjnego manuell MR 11

Przekaźniki klapkowe z ręcznym potwierdzaniem komunikatów

Półautomatyczny przekaźnik klapkowy

Półautomatyczny przekaźnik klapkowy/sygnalizacyjny MR 11 służy do sygnalizowania stanu systemu.
W tej wersji potwierdzanie komunikatów odbywa się ręcznie poprzez naciśnięcie przycisku resetującego z przodu urządzenia. Umożliwia to jasną identyfikację komunikatów już znanych (potwierdzonych) komunikatów lub zmienionych (niepotwierdzonych).
Dzięki temu serwisant na miejscu widzi, czy sygnalizowany stan systemu jest już znany użytkownikowi i czy zostały podjęte już odpowiednie działania. Po potwierdzeniu i usunięciu usterki przekaźnik klapkowy powraca samoczynnie do pozycji wyjściowej.
Cecha szczególna wersji półautomatycznej polega na tym, że komunikat z przodu urządzenia pozostaje widoczny po usunięciu usterki bez uprzedniego potwierdzenia komunikatu. Dzięki temu serwisant widzi również po automatycznym usunięciu usterki, czy system działał bez przerwy.

Wersja montażowa przekaźnika sygnalizacyjnego manuell MR 21

Przekaźniki klapkowe z automatycznym potwierdzaniem komunikatów

Automatyczny przekaźnik klapkowy

Automatyczny przekaźnik klapkowy/sygnalizacyjny MR 21 jest stosowany także do sygnalizowania stanów zagrożenia i stanów roboczych.
W tej wersji potwierdzenie komunikatu następuje automatycznie bez konieczności ręcznej ingerencji. Dzięki temu z przodu urządzenia jest widoczny zawsze aktualny stan systemu.
Wersja automatyczna nadaje się zatem do eksploatacji bezobsługowej.

Elastyczne znaki wizualne do przekaźników klapkowych

Etykiety opisowe Elastyczne komunikaty dla Twojego systemu

Komunikaty / znaki wizualne na etykietach opisowych można skompletować dowolnie w zależności od potrzeb. Użycie gotowych komunikatów umożliwia jeszcze szybsze uruchomienie.
Standardowe płytki umożliwiają nadruk do 15 znaków w jednej lub dwóch liniach.

Przemyślana konstrukcja umożliwia wymianę płytek opisowych również w późniejszym czasie. Dzięki temu urządzenia mogą być używane elastycznie przez długie lata.

Sposoby montażu Łatwy montaż na panelu przednim szafy sterowniczej lub na szynie DIN

Interaktive Image Map: Przegląd sposobów montażu przekaźników klapkowych
Montaż na szynie DIN
Do montażu przekaźnika na szynie DIN (35 mm) jest potrzebna płytka wtykowa i klamra. Elementy te są dostępne w akcesoriach.
Montaż na szynie DIN
Montaż czołowy
Do montażu przekaźnika elektromechanicznego w panelu przednim szafy lub tablicy sterowniczej potrzebna jest ramka oraz zaślepka. Osłonka jest dostępna w akcesoriach.
Montaż czołowy
Obudowy do przekaźników klapkowych

Obudowy do montażu czołowego

Łatwe łączenie przekaźników klapkowych Optymalna widoczność przy montażu w panelu przednim

Nasze obudowy umożliwiają łatwy montaż nawet dziewięciu przekaźników klapkowych w panelu przednim szafy sterowniczej. Wspólna obudowa nie tylko ułatwia montaż, lecz również zapewnia lepszą widoczność komunikatów.
W zależności od obudowy można zamontować w niej maks. cztery lub dziewięć przekaźników klapkowych. Oczywiście można również zamontować mniej przekaźników. W takim przypadku pozostałe puste miejsca zamyka się zaślepką. Umożliwia to również późniejszą rozbudowę systemu.