Wielofunkcyjny przekaźnik czasowy o bardzo wąskiej budowie z 4 funkcjami i programowanym zakresem czasowym (0,1 s do 300 min), 1 zestyk przełączny, z połączeniem Push-in
Przekaźniki czasowe
Przekaźniki czasowe ETD nadają się szczególnie do sterowania prostymi sekwencjami czasowymi. Szczególnie kompaktową budowę mają przekaźniki czasowe o szerokości 6 mm, z jednym ustawianym czasem i jedną stałą funkcją. Kompaktowe przekaźniki czasowe w obudowie instalacyjnej to rozwiązanie zarówno do instalacji budowlanych, jak i do produkcji seryjnej maszyn i systemów. Nasze wielofunkcyjne przekaźniki umożliwiają wybór zakresu czasu i funkcji.
Wielofunkcyjny przekaźnik czasowy o bardzo wąskiej budowie z 4 funkcjami i programowanym zakresem czasowym (0,1 s do 300 min), 1 zestyk przełączny, z przyłączem śrubowym
Wielofunkcyjny przekaźnik czasowy z 7 funkcjami i programowanym zakresem czasowym (50 ms - 10 h), napięcie zasilania: 24 V DC ... 48 V DC/24 V AC ... 240 V AC, 1 zestyk przełączny
Wielofunkcyjny przekaźnik czasowy, zasilacz szerokozakresowy 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, z 13 funkcjami, 1 ustawiany czas, dodatkowo funkcje lp i li. Ustawiany zakres czasowy (10 ms ... 999 h:59 min), dwie możliwości konfiguracji, ochrona hasłem, obsługa zestyków bezpotencjałowych, wejścia łączników zbliżeniowych PNP i NPN, 2 PDT, przyłącze śrubowe.
Kompaktowy wielofunkcyjny przekaźnik czasowy z 4 funkcjami i programowanym zakresem czasowym (50 ms — 1 godz.), z zaciskiem śrubowym, 1 zestyk przełączny
Wielofunkcyjny przekaźnik czasowy, zasilacz szerokozakresowy 24 V AC/DC - 240 V AC/DC, z 14 funkcjami, 2 ustawianymi czasami, ustawiany zakres czasowy (10 ms - 999 h:59 min), dwie możliwości konfiguracji, ochrona hasłem, obsługa zestyków bezpotencjałowych, wejścia dla łączników zbliżeniowych PNP i NPN, 2 PDT, przyłącze śrubowe.
Kompaktowy wielofunkcyjny przekaźnik czasowy z 4 funkcjami i programowanym zakresem czasowym (50 ms — 1 godz.), z przyłączami Push-in, 1 zestyk przełączny
Kompaktowy nadajnik impulsów z ustawianymi czasami impulsów i przerw (50 ms — 100 h), zasilacz szerokozakresowy, z zaciskami śrubowymi, 1 zestyk przełączny
Przekaźnik czasowy z opóźnionym wyłączaniem, szeroki zakres napięcia zasilania 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, ustawiany zakres czasowy (10 ms ... 10 min), dwie możliwości konfiguracji, ochrona hasłem, 2 PDT, przyłącze wtykowe.
Wielofunkcyjny przekaźnik czasowy, szeroki zakres napięcia zasilania 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, z 14 funkcjami, 2 ustawiane czasy, zakres czasowy (10 ms - 999 h:59 min), dwie możliwości konfiguracji, ochrona hasłem, obsługa zestyków bezpotencjałowych, wejścia łączników zbliżeniowych PNP i NPN, 2 PDT, połączenie wtykowe.
Inteligentne i wszechstronne: wielofunkcyjne przekaźniki czasowe z wyświetlaczem OLED i komunikacją NFC
Inteligentne, wielofunkcyjne przekaźniki czasowe MACX-TR umożliwiają precyzyjne i łatwe ustawianie czasu. Zapewniają łatwe i niezawodne sterowanie procesami czasowymi za pomocą wyświetlacza OLED i przycisków.
Korzyści ze stosowania naszych inteligentnych przekaźników czasowych
- Łatwa obsługa bezpośrednio na urządzeniu dzięki połączeniu wyświetlacza OLED i tradycyjnych przycisków
- Intuicyjne ustawianie czasu – bez obliczania i sprawdzania
- Szczegółowy i czytelny wyświetlacz oparty na technologii OLED
- Precyzyjny odczyt przebiegu czasu bezpośrednio na urządzeniu
- Opcjonalna komunikacja przez NFC i za pomocą aplikacji na smartfony
Wąskie przekaźniki czasowe: idealne do prostego sterowania czasowego
Wąskie i precyzyjne przekaźniki czasowe w obudowie o szerokości 6,2 mm
Wyjątkowo wąskie przekaźniki czasowe ETD-BL to kompaktowe i niedrogie rozwiązanie do prostych układów sterowania czasowego: z jednym ustawianym czasem i jedną określoną funkcją.
Moduły można łączyć wygodnie w tej samej obudowie z kompaktowymi przekaźnikami elektromechanicznymi serii PLC INTERFACE. Mostki i okablowanie systemowe zapewniają dużą oszczędność czasu.
Korzyści ze stosowania naszych wąskich przekaźników czasowych
- Oszczędność miejsca do 70% w stosunku do tradycyjnych przekaźników czasowych dzięki szerokości 6,2 mm
- Precyzyjne i komfortowe ustawianie czasu za pomocą podświetlonego pokrętła
- Łatwe oprzewodowanie bez narzędzi dzięki technice połączeń Push-in
- Szybka instalacja dzięki mostkom i okablowaniu systemowemu
- Wąskie przekaźniki czasowe są częścią systemu COMPLETE line
Kompaktowe przekaźniki czasowe: idealne do produkcji seryjnej i instalacji budowlanych
Idealne do produkcji seryjnej i instalacji budowlanych – kompaktowe przekaźniki czasowe
Przekaźniki czasowe ETD-BL w kompaktowej obudowie instalacyjnej nadają się szczególnie do instalacji budynkowych, produkcji seryjnej maszyn, urządzeń i systemów.
Korzyści ze stosowania naszych kompaktowych przekaźników czasowych
- Oszczędność miejsca, dzięki kompaktowej konstrukcji
- Uniwersalne zastosowanie do sterowania czasowego dzięki wielu różnym funkcjom
- Prosta obsługa: komfortowe ustawianie parametrów czasowych przełącznikami obrotowymi z przodu obudowy
- Wersje z zasilaniem mogą być używane na całym świecie dzięki szerokozakresowemu zasilaczowi
- Szybkie oprzewodowanie bez użycia narzędzi dzięki Push-in Technology
- Przejrzysta diagnostyka dzięki dobrze widocznym diodom sygnalizacji stanu
- Kompaktowe przekaźniki czasowe są częścią systemu COMPLETE line
Wielofunkcyjne przekaźniki czasowe: do wszystkich zastosowań klasycznego sterowania czasowego
Przekaźniki wielofunkcyjne do wszystkich zastosowań klasycznego sterowania czasowego
Wielofunkcyjne przekaźniki czasowe ETD do uniwersalnego zastosowania umożliwiają wybór zakresów czasu i oferują różne funkcje. Są dostępne w trzech różnych wersjach, które obejmują wszystkie zastosowania klasycznego sterowania czasowego. Zgłaszanie błędów lub wyłączanie konkretnych części urządzeń: przy szerokości zaledwie 22,5 mm wielofunkcyjne przekaźniki czasowe są wyposażone w dwa wyjścia z zestykiem przełącznym.
Korzyści ze stosowania naszych przekaźników wielofunkcyjnych
- Uniwersalne zastosowanie do sterowania czasowego dzięki wielu różnym funkcjom
- Możliwość stosowania na całym świecie dzięki szerokozakresowemu zasilaczowi
- Prosta obsługa: komfortowe ustawianie parametrów czasowych przełącznikami obrotowymi z przodu obudowy
- Oszczędność miejsca, dwa wyjścia przekaźnikowe z zestykiem przełącznym na szerokości tylko 22,5 mm
- Precyzyjne sterowanie czasowe z zakresami nastawy od milisekund do kilku dni