Przekaźniki czasowe do prostego sterowania czasowego

Przekaźniki czasowe

Przekaźniki czasowe ETD nadają się szczególnie do sterowania prostymi sekwencjami czasowymi. Szczególnie kompaktową budowę mają przekaźniki czasowe o szerokości 6 mm, z jednym ustawianym czasem i jedną stałą funkcją. Kompaktowe przekaźniki czasowe w obudowie instalacyjnej to rozwiązanie zarówno do instalacji budowlanych, jak i do produkcji seryjnej maszyn i systemów. Nasze wielofunkcyjne przekaźniki umożliwiają wybór zakresu czasu i funkcji.

Go to Product Detail Page for item 1096431
MACX-TR-1T-MUL-PT - Przekaźnik czasowy
MACX-TR-1T-MUL-PT - Przekaźnik czasowy
1096431

Wielofunkcyjny przekaźnik czasowy, zasilacz szerokozakresowy 24 V AC/DC … 240 V AC/DC, z 13 funkcjami, 1 regulowany czas, dodatkowo funkcje lp i li. Ustawiany zakres czasowy (10 ms ... 999 h:59 min), dwie możliwości konfiguracji, ochrona hasłem, obsługa zestyków bezpotencjałowych, wejścia dla łączników zbliżeniowych PNP i NPN, 2 PDT, przyłącze wtykowe.

Inteligentne i wszechstronne: wielofunkcyjne przekaźniki czasowe MACX-TR

Inteligentne i wszechstronne: wielofunkcyjne przekaźniki czasowe z wyświetlaczem OLED i komunikacją NFC

Inteligentne, wielofunkcyjne przekaźniki czasowe MACX-TR umożliwiają precyzyjne i łatwe ustawianie czasu. Zapewniają łatwe i niezawodne sterowanie procesami czasowymi za pomocą wyświetlacza OLED i przycisków.

Korzyści ze stosowania naszych inteligentnych przekaźników czasowych

  • Łatwa obsługa bezpośrednio na urządzeniu dzięki połączeniu wyświetlacza OLED i tradycyjnych przycisków
  • Intuicyjne ustawianie czasu – bez obliczania i sprawdzania
  • Szczegółowy i czytelny wyświetlacz oparty na technologii OLED
  • Precyzyjny odczyt przebiegu czasu bezpośrednio na urządzeniu
  • Opcjonalna komunikacja przez NFC i za pomocą aplikacji na smartfony
Wąskie przekaźniki czasowe: idealne do prostego sterowania czasowego

Wąskie przekaźniki czasowe: idealne do prostego sterowania czasowego

Wąskie i precyzyjne przekaźniki czasowe w obudowie o szerokości 6,2 mm

Wyjątkowo wąskie przekaźniki czasowe ETD-BL to kompaktowe i niedrogie rozwiązanie do prostych układów sterowania czasowego: z jednym ustawianym czasem i jedną określoną funkcją.
Moduły można łączyć wygodnie w tej samej obudowie z kompaktowymi przekaźnikami elektromechanicznymi serii PLC INTERFACE. Mostki i okablowanie systemowe zapewniają dużą oszczędność czasu.

Korzyści ze stosowania naszych wąskich przekaźników czasowych

  • Oszczędność miejsca do 70% w stosunku do tradycyjnych przekaźników czasowych dzięki szerokości 6,2 mm
  • Precyzyjne i komfortowe ustawianie czasu za pomocą podświetlonego pokrętła
  • Łatwe oprzewodowanie bez narzędzi dzięki technice połączeń Push-in
  • Szybka instalacja dzięki mostkom i okablowaniu systemowemu
  • Wąskie przekaźniki czasowe są częścią systemu COMPLETE line
Kompaktowe przekaźniki czasowe: idealne do produkcji seryjnej i instalacji budowlanych

Kompaktowe przekaźniki czasowe: idealne do produkcji seryjnej i instalacji budowlanych

Idealne do produkcji seryjnej i instalacji budowlanych – kompaktowe przekaźniki czasowe

Przekaźniki czasowe ETD-BL w kompaktowej obudowie instalacyjnej nadają się szczególnie do instalacji budynkowych, produkcji seryjnej maszyn, urządzeń i systemów.

Korzyści ze stosowania naszych kompaktowych przekaźników czasowych

  • Oszczędność miejsca, dzięki kompaktowej konstrukcji
  • Uniwersalne zastosowanie do sterowania czasowego dzięki wielu różnym funkcjom
  • Prosta obsługa: komfortowe ustawianie parametrów czasowych przełącznikami obrotowymi z przodu obudowy
  • Wersje z zasilaniem mogą być używane na całym świecie dzięki szerokozakresowemu zasilaczowi
  • Szybkie oprzewodowanie bez użycia narzędzi dzięki Push-in Technology
  • Przejrzysta diagnostyka dzięki dobrze widocznym diodom sygnalizacji stanu
  • Kompaktowe przekaźniki czasowe są częścią systemu COMPLETE line
Przekaźniki wielofunkcyjne do wszystkich zastosowań klasycznego sterowania czasowego

Wielofunkcyjne przekaźniki czasowe: do wszystkich zastosowań klasycznego sterowania czasowego

Przekaźniki wielofunkcyjne do wszystkich zastosowań klasycznego sterowania czasowego

Wielofunkcyjne przekaźniki czasowe ETD do uniwersalnego zastosowania umożliwiają wybór zakresów czasu i oferują różne funkcje. Są dostępne w trzech różnych wersjach, które obejmują wszystkie zastosowania klasycznego sterowania czasowego. Zgłaszanie błędów lub wyłączanie konkretnych części urządzeń: przy szerokości zaledwie 22,5 mm wielofunkcyjne przekaźniki czasowe są wyposażone w dwa wyjścia z zestykiem przełącznym.

Korzyści ze stosowania naszych przekaźników wielofunkcyjnych

  • Uniwersalne zastosowanie do sterowania czasowego dzięki wielu różnym funkcjom
  • Możliwość stosowania na całym świecie dzięki szerokozakresowemu zasilaczowi
  • Prosta obsługa: komfortowe ustawianie parametrów czasowych przełącznikami obrotowymi z przodu obudowy
  • Oszczędność miejsca, dwa wyjścia przekaźnikowe z zestykiem przełącznym na szerokości tylko 22,5 mm
  • Precyzyjne sterowanie czasowe z zakresami nastawy od milisekund do kilku dni