IB IL AO 2/SF-PAC - Moduł analogowy
2863083

Trwa przygotowanie do spełnienia wymagań CRA

Inline, Analogowe złącze wyjściowe, Wyjścia analogowe: 2, 0 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, technika przyłączeniowa: 2-przewodowa, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kbit/s, stopień ochrony: IP20, w komplecie wtyki Inline i pola na opis; Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA)..

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Korzyści

2 analogowe kanały wyjścia
Przyłącze urządzeń wykonawczych w technice 2-przewodowej
Zakres napięcia: 0 V ... 10 V
Zakresy prądu: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
Możliwość prezentacji wartości wyjściowych w dwóch różnych formatach
Możliwość konfiguracji zachowania się wyjść w razie błędu
Aktualizacja danych procesowych wraz z czasem przetwarzania przetwornicy cyfrowo-analogowej < 1 ms