IB IL 24 DI8/HD-PAC - Moduł cyfrowy
2700173

Inline, Cyfrowe złącze wejściowe, Wejścia cyfrowe: 8, 24 V DC, technika przyłączeniowa: 1-przewodowa, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s, stopień ochrony: IP20, Z wtykiem Inline i polem opisowym

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Korzyści

8 wejść cyfrowych
Przyłączenie czujników w technice 1-przewodowej