Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline. Złączka umożliwia wyprowadzenie napięcia zasilania 24 V z obwodu segmentowego (US). Tym samym udostępnia zasilanie 24 V z US dla czujników, podłączonych przewodem 1-żyłowym do złączek Inline IB IL 24 DI.../HD-PAC.
IB IL PD 24V-PAC
-
Rozdzielacz napięcia
2862987
Moduł Inline do rozdziału potencjału (24 V), wraz z akcesoriami (wtyk przyłączeniowy i plakietka oznacznikowa), zasilanie napięciem 24 V z obwodu segmentowego (US).
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
BV
ID dopuszczenia: 20989_C1 BVABS
ID dopuszczenia: 22-2226444-PDADNV
ID dopuszczenia: TAA00002CUProdukty kompatybilne
Korzyści
Wyprowadzenie napięcia segmentu US 24 V