IB IL DALI-PAC - Moduł komunikacyjny
2897910

Trwa przygotowanie do spełnienia wymagań CRA

Inline, Urządzenia nadrzędne DALI, Rozbudowa do IB IL DALI/PWR-PAC, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kbit/s, stopień ochrony: IP20, Z wtykiem Inline i polem opisowym; Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA)..

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Urządzenie nadrzędne DALI bez zintegrowanego zasilania magistrali DALI
Magistrala DALI chroniona przed omyłkowym odłączeniem napięcia sieci (do 250 V AC)
Pewna galwaniczna separacja magistrali DALI
Wskaźniki diagnozowania, nadawania i obioru