Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline. Służy jako wyjście analogowych sygnałów napięciowych.
IB IL AO 2/U/BP-PAC
-
Moduł analogowy
2861467
Inline, Analogowe złącze wyjściowe, Wyjścia analogowe: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, technika przyłączeniowa: 2-przewodowa, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s, stopień ochrony: IP20, Z wtykiem Inline i polem opisowym
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
BSH
ID dopuszczenia: 658aRINA
ID dopuszczenia: ELE121121XGABS
ID dopuszczenia: 22-2226444-PDADNV
ID dopuszczenia: TAA00002CUcULus Recognized
ID dopuszczenia: E140324cULus Listed
ID dopuszczenia: E199827Produkty kompatybilne
Korzyści
2 analogowe kanały wyjścia
Przyłącze urządzeń wykonawczych w technice 2-przewodowej
Zakresy napięcia: 0 V ... 10 V, ±10 V
Możliwość prezentacji wartości wyjściowych w dwóch różnych formatach
Możliwość konfiguracji zachowania się wyjść w razie błędu
Aktualizacja danych procesowych wraz z czasem przetwarzania przetwornicy cyfrowo-analogowej < 1 ms
Bardzo dobre właściwości sterownika wyjść, dlatego nadaje się również do długich przewodów urządzeń wykonawczych