Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline. Pozwala na podłączenie do magistrali zwyczajnych urządzeń peryferyjnych ze złączem szeregowym.
IB IL RS UNI-PAC
-
Moduł komunikacyjny
2700893
Inline, Moduł komunikacyjny, Szeregowa transmisja danych:; interfejs: RS-232, RS-485, RS-422: 1 (wykorzystanie alternatywne); Szybkość transmisji: 110 Bit/s ... 250000 Bit/s; prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kbit/s; stopień ochrony: IP20; Zakres dostawy: w komplecie wtyki Inline i pola na opis; Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA)..
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Szeregowy kanał wejściowy i wyjściowy w wersji RS-232-, RS-422 i RS-485
Obsługa różnych protokołów transmisji
Szybkość transmisji ustawiana do 250000 bit/s
Możliwość ustawienia Ilości bitów danych, bitów stopu i parzystości
Parametryzacja za pomocą danych procesu lub PCP
Szerokość danych procesowych ustawiana przełącznikiem DIP: 7, 15 lub 31 słów