Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline. Służy do rejestracji sygnałów cyfrowych.
IB IL 24 DI 8-PAC
-
Moduł cyfrowy
2861247
Inline, Cyfrowe złącze wejściowe, Wejścia cyfrowe: 8, 24 V DC, technika przyłączeniowa: 4-żyłowe, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s, stopień ochrony: IP20, w komplecie wtyki Inline i pola na opis
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
BV
ID dopuszczenia: 21595/C1 BVRINA
ID dopuszczenia: ELE121121XGABS
ID dopuszczenia: 22-2226444-PDAcULus Recognized
ID dopuszczenia: E140324cULus Listed
ID dopuszczenia: E199827Produkty kompatybilne
Korzyści
8 wejść cyfrowych
Przyłączenie czujników w technice 2-, 3- i 4-przewodowej
Maksymalny dopuszczalny prąd obciążenia na czujnik: 250 mA
Maksymalny dopuszczalny prąd obciążenia ze złączki szynowej: 2 A