EMT (62X46)R - Etykieta wtykana
0800059

Etykieta wtykana, do oznakowania modułów Inline firmy Phoenix Contact, Rolka, biały (RAL 9010), nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: wsuwanie, Ilość pojedynczych tabliczek: 250, wysokość pola tekstowego: 46 mm, szerokość pola tekstowego: 62 mm

Szczegóły produktu








Korzyści

EMT (62x46)R, biała etykieta wtykana, do oznakowania modułów Inline firmy Phoenix Contact
Ze względu na specjalny kształt etykiety wtykane EMT (62x46)R pasują optymalnie do modułów Inline firmy Phoenix Contact
Szybki i ekonomiczny nadruk drukarkami do materiałów na rolce THERMOMARK ... firmy Phoenix Contact
W połączeniu z odpowiednią taśmą barwiącą nadruk wykazuje wysoką odporność na rozpuszczalniki i czynniki mechaniczne
Usługa opisywania: firma Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki EMT ... według zamówienia klienta.