Drukarka THERMOMARK ROLL 2.0 służy do wykonywania wysokiej jakości nadruku na oznacznikach na rolce do złączek szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji. Umożliwia łatwe tworzenie wysokiej klasy nadruku na etykietach i oznacznikach.
THERMOMARK ROLL 2.0
-
Drukarka termotransferowa
1085260
Drukarka termotransferowa THERMOMARK ROLL 2.0 służy do drukowania oznaczników w formacie rolki i ciągłym do oznakowania złączek szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji. Łatwo i niezawodnie twórz wysokiej jakości etykiety drukowane, etykiety wtykane, koszulki termokurczliwe i koszulki oznacznikowe. W połączeniu z urządzeniami tnącymi THERMOMARK ROLL-CUTTER(/P) można ciąć lub perforować materiały bezkońcowe.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
KC
ID dopuszczenia: R-R-YG3-TR20EAC-RoHS
ID dopuszczenia: RU D-DE.HB49.B.00023UAE-RoHS
ID dopuszczenia: 13537_E22-04-033555cULus Listed
ID dopuszczenia: E140403cULus Listed
ID dopuszczenia: E140403Produkty kompatybilne
Korzyści
THERMOMARK ROLL 2.0 służy do drukowania oznaczników w rolce. Jest przeznaczona do oznaczników do złączek szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji
Nadruki dziurkowanych lub ciągłych etykiet samoprzylepnych, wtykanych etykiet i koszulek termokurczliwych
Szybkie i trwałe nadruki wysokiej jakości
Łatwa i intuicyjna obsługa za pomocą kolorowego ekranu dotykowego
Bezobsługowa eksploatacja przy użyciu sprawdzonej termotransferowej technologii druku
Łatwe sterowanie za pomocą programu PROJECT COMPLETE
Złącza USB i Ethernet