Korzystaj z elastyczności drukarki przemysłowej THERMOMARK E.300 DOUBLE:
Drukarka została opracowana specjalnie do jedno- i dwustronnego nadruku na koszulkach termokurczliwych i oznacznikowych, a także jednostronnego nadruku nacinanych etykiet lub materiałów etykietowych w formacie ciągłym. Pasujące materiały z rolki z portfolio MARKING system to profesjonalne i trwałe oznaczniki do przewodów i kabli, urządzeń i systemów oraz złączek. Do komfortowego cięcia lub perforacji materiałów w formacie ciągłym wystarczy połączyć drukarkę z aplikatorem THERMOMARK E.CUTTER lub E.CUTTER/P.
Aby uzyskać maksymalną wydajność oznakowania przewodów i kabli, można połączyć THERMOMARK E.300 DOUBLE z aplikatorem THERMOMARK E.SLEEVE. W ten sposób drukarka staje się wydajnym systemem nadruku i aplikacji, ponieważ nadruk i aplikacja oznaczników odbywa się w jednej, zautomatyzowanej operacji.
Zakres dostawy:
THERMOMARK E.300 DOUBLE, kabel zasilania (przód wtyku typu "F"), kabel zasilania (przód wtyku typu "B"), kabel zasilania (przód wtyku typu "I"), kabel USB, wielojęzyczna ulotka dołączona do opakowania
THERMOMARK E.300 DOUBLE
-
Drukarka termotransferowa
1472379
Drukarka termotransferowa do jedno- i dwustronnego nadruku do wszystkich materiałów na rolce jest dostępna w rozdzielczości 300 dpi. Nadaje się do pracy w trybie ciągłym w produkcji do dużych serii, ponieważ umożliwia stosowanie również dużych rolek.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
cULus Listed
ID dopuszczenia: E140403EAC
ID dopuszczenia: KZ 27978Produkty kompatybilne
Korzyści
Obustronny nadruk gwarantuje optymalną czytelność koszulki termokurczliwej i oznacznikowej
Wyłączenie jednej z głowic drukujących o rozdzielczości 300 dpi umożliwia jednostronny nadruk materiałów z roli
Do materiałów na rolce z serii MARKING system
Łatwe cięcie i perforowanie materiałów w formacie ciągłym na rolce przy użyciu THERMOMARK E.CUTTER (do cięcia etykiet niedzielonych) lub THERMOMARK E.CUTTER/P (do perforacji koszulek termokurczliwych niedzielonych)
Przemień łatwo standardową drukarkę w efektywny system drukowania i aplikacji: Kompatybilność z THERMOMARK E SERIES z aplikatorem THERMOMARK E.SLEEVE
Komunikaty o stanie są wyświetlane komfortowo w czasie rzeczywistym i dwukierunkowo do oprogramowania do tworzenia oznaczników, dzięki OPC UA przy podłączeniu drukarki do interfejsu Ethernet
Łatwa obsługa wszystkich komunikatów o stanie i błędach, ponieważ bezpośrednio na ekranie dotykowym można odtworzyć odpowiednie filmy
Rozdzielczość druku 300 dpi to absolutny standard do wszystkich popularnych aplikacji i materiałów
Efektywna i bezobsługowa eksploatacja dzięki sprawdzonej termotransferowej technologii druku
Łatwe sterowanie i zarządzanie za pomocą oprogramowania MARKING system