THERMOMARK E.300 - Drukarka termotransferowa
1285306

Trwa przygotowanie do spełnienia wymagań CRA

Drukarka termotransferowa, Drukarka termotransferowa do nadruku do wszystkich materiałów na rolce jest dostępna w rozdzielczości 300 dpi. Nadaje się do pracy w trybie ciągłym w produkcji do dużych serii, ponieważ umożliwia stosowanie również dużych rolek., masa: 10 kg, długość: 0,46 m, szerokość: 252 mm, wysokość: 288 mm, Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA)

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Do wszystkich materiałów na rolce z serii MARKING system
THERMOMARK E.300 w porównaniu z THERMOMARK ROLL 2.0 dopuszcza większe rolki materiału
Łatwe cięcie i perforowanie materiałów w formacie ciągłym na rolce przy użyciu THERMOMARK E.CUTTER (do cięcia etykiet niedzielonych) lub THERMOMARK E.CUTTER/P (do perforacji koszulek termokurczliwych niedzielonych)
Przemień łatwo standardową drukarkę w efektywny system drukowania i aplikacji: kompatybilność z aplikatorami THERMOMARK E SERIES THERMOMARK E.WIRE, E.SLEEVE i E.VARIO
W przypadku współpracy drukarki z aplikatorem do oznakowania przewodów i kabli, projekt można wykonywać wygodnie bezpośrednio i intuicyjnie na wielokolorowym ekranie dotykowym LCD 4,3″, na którym są wyświetlane polecenia i ważne informacje dla użytkownika
Łatwa obsługa wszystkich komunikatów o stanie i błędach, ponieważ bezpośrednio na ekranie dotykowym można odtworzyć odpowiednie filmy
Komunikaty o stanie są wyświetlane komfortowo w czasie rzeczywistym i dwukierunkowo do oprogramowania do tworzenia oznaczników, dzięki OPC UA przy podłączeniu drukarki do interfejsu Ethernet
Rozdzielczość druku 300 dpi to absolutny standard do wszystkich popularnych aplikacji i materiałów
Efektywna i bezobsługowa eksploatacja dzięki sprawdzonej termotransferowej technologii druku
Łatwe sterowanie i zarządzanie za pomocą oprogramowania MARKING system