Korzystaj z elastyczności drukarki przemysłowej THERMOMARK E.600 D:
Drukarka służy do nadruku na wszystkich materiałach z rolki z portfolio MARKING system do profesjonalnego i trwałego oznakowania przewodów i kabli, urządzeń i systemów oraz złączek.
Poza nacinanymi etykietami i tabliczkami mogą służyć również do koszulek termokurczliwych oraz etykiet w formacie ciągłym. W tym celu wystarczy połączyć drukarkę z aplikatorem THERMOMARK E.CUTTER lub E.CUTTER/P do komfortowego cięcia lub perforacji materiałów w formacie ciągłym.
Aby zapewnić maksymalną efektywność drukowania oznaczników, warto połączyć standardową drukarkę z aplikatorem THERMOMARK E SERIES. W ten sposób drukarka staje się wydajnym systemem nadruku i aplikacji, co pozwala na zaoszczędzenie średnio 60% czasu, ponieważ nadruk i aplikacja oznaczników odbywa się w jednej, zautomatyzowanej operacji. Drukarka THERMOMARK E.600 D może współpracować efektywnie z aplikatorami THERMOMARK E.WRAP E.WIRE i E.SLEEVE do oznakowania przewodów i kabli oraz THERMOMARK E.VARIO do oznakowania złączek.
Zakres dostawy:
THERMOMARK E.600 D, kabel zasilania (przód wtyku typu „F”), kabel USB, rolka etykiet EML (20X8)R/TL (0802999), taśma barwiąca THERMOMARK-RIBBON 110/50 (0800687), ulotka w kilku językach
THERMOMARK E.600 D
-
Drukarka termotransferowa
1004304
Drukarka termotransferowa z wewnętrzną nawijarką do nadruku do wszystkich materiałów na rolce jest dostępna w rozdzielczości 600 dpi. Nadaje się do pracy w trybie ciągłym w produkcji do dużych serii, ponieważ umożliwia stosowanie również dużych rolek.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
cULus Listed
ID dopuszczenia: E140403Schemat IECEE CB
ID dopuszczenia: DK-112231-M2-ULECAS
ID dopuszczenia: 25-06-153915_159935EAC
ID dopuszczenia: KZ 27978KC
ID dopuszczenia: XW100018-18006DProdukty kompatybilne
Korzyści
Do wszystkich materiałów na rolce z serii MARKING system
THERMOMARK E.600 D w porównaniu z THERMOMARK ROLL 2.0 dopuszcza większe rolki materiału
Łatwe cięcie i perforowanie materiałów w formacie ciągłym na rolce przy użyciu THERMOMARK E.CUTTER (do cięcia etykiet niedzielonych) lub THERMOMARK E.CUTTER/P (do perforacji koszulek termokurczliwych niedzielonych)
Przemień łatwo standardową drukarkę w efektywny system drukowania i aplikacji: kompatybilność ze wszystkimi aplikatorami THERMOMARK E SERIES
W przypadku współpracy drukarki z aplikatorem do oznakowania przewodów i kabli, projekt można wykonywać wygodnie bezpośrednio i intuicyjnie na wielokolorowym ekranie dotykowym LCD 4,3″, na którym są wyświetlane polecenia i ważne informacje dla użytkownika
Łatwa obsługa wszystkich komunikatów o stanie i błędach, ponieważ bezpośrednio na ekranie dotykowym można odtworzyć odpowiednie filmy
Komunikaty o stanie są wyświetlane komfortowo w czasie rzeczywistym i dwukierunkowo do oprogramowania do tworzenia oznaczników, dzięki OPC UA przy podłączeniu drukarki do interfejsu Ethernet
Rozdzielczość druku 600 dpi nadaje się szczególnie do niewielkich kodów kreskowych o dużej rozdzielczości, czcionek alfabetów niełacińskich oraz małych symboli lub elementów graficznych
Efektywna i bezobsługowa eksploatacja dzięki sprawdzonej termotransferowej technologii druku
Łatwe sterowanie i zarządzanie za pomocą oprogramowania MARKING system