Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline. Umożliwia dostarczenie napięcia zasilającego 24 V do obwodu głównego (UM) i automatycznie zapewnia zasilenie obwodu segmentowego 24 V (US). Złączka szynowa posiada elementy do ochrony przed niewłaściwą polaryzacją i przepięciem. Wewnętrzny bezpiecznik zabezpiecza obwód główny i segmentowy. Ta złączka szynowa ma diodę LED do diagnostyki magistrali. Zajmuje dwa bity danych wejściowych, które sygnalizują obecność napięcia zasilającego oraz status bezpiecznika.
IB IL 24 PWR IN/2-F-D-PAC
-
Moduł zasilający
2862152
Moduł zasilania Inline, wraz z akcesoriami (wtyk przyłączeniowy i plakietka oznacznikowa), 24 V DC, z bezpiecznikiem (napięcie obwodu głównego i napięcie segmentu) i diagnostyką
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 12,2 mm |
| Wysokość | 119,8 mm |
| Głębokość | 71,5 mm |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Ograniczenie użycia | |
| Wskazówka dot. CCCex | Brak możliwości używania w obszarach zagrożonych wybuchem w Chinach. |
| magistrala lokalna Inline | |
| Liczba interfejsów | 2 |
| Rodzaj przyłącza | krosownica danych Inline |
| Szybkość transmisji | 500 kBit/s |
| Moduł | |
| Kod ID (dziesiętny) | 190 |
| Kod ID (hex) | BE |
| Kod długości (szesnastkowy) | C2 |
| Kod długości (dziesiętny) | 194 |
| Kanał danych procesowych | 2 Bit |
| Przestrzeń adresowa danych wejść | 2 Bit |
| Przestrzeń adresowa wyjść | 0 Bit |
| Długość rejestru | 2 Bit |
| Zapotrzeb. danych parametryz. | 1 Bajt |
| Potrzebne dane konfiguracyjne | 4 Bajt |
| Rodzina produktów | Inline |
| Konstrukcja | modułowa |
| Miejsce instalacji | Szafa sterownicza |
| Liczba wtyczek | 1 |
| Tryb pracy | Tryb danych procesowych z 2 bitami |
| Właściwości szczególne | 24 V DC |
| UM, US | |
| z bezpiecznikiem (UM, US) | |
| z diagnostyką | |
| Właściwości izolacji | |
| Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 0,7 W |
| Odcinek próbny | Zasilanie 7,5 V (logika magistrali)/ zasilanie 24 V (urządzenie peryferyjne) 500 V AC 50 Hz 1 min |
| Zasilanie 24 V (urządzenie peryferyjne) / uziemienie ochronne 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| zasilanie 7,5 V (logika magistrali) / uziom roboczy 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Układ ochronny | Ochrona przed przepięciami; Dioda tłumiąca |
| Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; Równoległa dioda polaryzacyjna | |
| Zabezpieczenie przeciążeniowe, zabezpieczenie zwarciowe w obwodzie głównym i segmentowym; Bezpiecznik topikowy 5 x 20 zwłoczny 6,3 AIstnieje możliwość używania bezpieczników o innych wartościach. Maksymalna wartość bezpiecznika może wynosić 6,3 A.W przypadku bezpieczników o wartości powyżej 2 A należy używać tylko bezpieczników zwłocznych! | |
| Bezpiecznik | SI 5 x 20 6, 300 AT (objęte dostawą) |
| Zasilanie | |
| napięcie peryferii | 24 V DC |
| zakres napięcia peryferii | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
| Tętnienie resztkowe | ± ±5 % |
| Pobór prądu maksymalny | 4 A |
| Pobór prądu typowy | 30 mA |
| Potencjały: Zasilanie logiki (UL) | |
| Napięcie zasilania | 7,5 V DC (za pośrednictwem regulatora napięcia) |
| Pobór prądu | maks. 25 mA |
| Pobór mocy | maks. 0,19 W |
| Potencjały: zasilanie obwodu głównego (UM) | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC (za pośrednictwem wtyku Inline) |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V ... 30 V (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
| Pobór prądu | typ. 4 A (Wartość znamionowa) |
| Potencjały: Zasilanie obwodu segmentu (US) | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
| Pobór prądu | typ. 4 A (Wartość znamionowa) |
| Technika przyłączeniowa | |
| Określenie przyłącza | Wtyk przyłączeniowy Inline |
| Przyłącze przewodu | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu, linka | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 28 ... 16 |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Wtyk przyłączeniowy Inline | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 28 ... 16 |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 55 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Numer artykułu | 2862152 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DRI121 |
| Klucz produktu | DRI121 |
| GTIN | 4017918894641 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 78,633 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 44 g |
| Numer taryfy celnej | 85389099 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242610 |
| ECLASS-15.0 | 27242610 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001600 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 1fabced0-b1d9-4502-81ef-7b6b98b7e70e |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Zasilanie napięcia głównego 24 V UM
Udostępnienie napięcia segmentu 24 V US
Zabezpieczenie obwodu głównego i segmentowego za pomocą bezpiecznika wewnętrznego
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław