IB IL 24 DI 32/HD-PAC - Moduł cyfrowy
2862835

Inline, Cyfrowe złącze wejściowe, Wejścia cyfrowe: 32, 24 V DC, technika przyłączeniowa: 1-przewodowa, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s, stopień ochrony: IP20, w komplecie wtyki Inline i pola na opis

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Korzyści

32 wejścia cyfrowe
Przyłączenie czujników w technice 1-przewodowej