Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline. Złączka szynowa w połączeniu z ze złączką szynową przeskoku rzędu Inline IB IL LSKIP-PAC umożliwia wydłużenie stacji Inline o jeden lub kilka rzędów.
IB IL 24 FLM-PAC
-
Moduł komunikacyjny
2736903
Inline, Złączka rozgałęźna, do rozbudowy magistrali lokalnej Inline, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kbit/s / 2 Mbit/s, stopień ochrony: IP20, Z wtykiem Inline i polem opisowym
Szczegóły produktu
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 12,2 mm |
| Wysokość | 136,8 mm |
| Głębokość | 71,5 mm |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Ograniczenie użycia | |
| Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej | Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz |
| Ograniczenie użycia | |
| Wskazówka dot. CCCex | Brak możliwości używania w obszarach zagrożonych wybuchem w Chinach. |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Kolor (Obudowa) | zielony (RAL 6021) |
| magistrala lokalna Inline | |
| Liczba interfejsów | 1 (dochodząca magistrala lokalna) |
| Rodzaj przyłącza | krosownica danych Inline |
| Szybkość transmisji | 500 kbit/s / 2 Mbit/s (Możliwość zastosowania w stacjach Inline z tymi szybkościami transmisji) |
| magistrala lokalna Inline | |
| Liczba kanałów | odejście magistrali lokalnej |
| Rodzaj przyłącza | Wtyk ekranowany Inline |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Standardowy przewód INTERBUS |
| Szybkość transmisji | 500 kbit/s / 2 Mbit/s |
| Dane programisty | |
| Kod ID (dziesiętny) | none |
| Przestrzeń adresowa danych wejść | 0 Bajt |
| Przestrzeń adresowa wyjść | 0 Bajt |
| Kanał parametrów (PCP) | 0 Bajt |
| Długość rejestru (magistrala) | 0 Bajt |
| Telegram danych magistrali obiektowej (PROFIBUS) | |
| Zapotrzeb. danych parametryz. | 0 Bajt |
| Potrzebne dane konfiguracyjne | 0 Bajt |
| Typ produktu | Komponent I/O |
| Rodzina produktów | Inline |
| Konstrukcja | modułowa |
| Miejsce instalacji | Szafa sterownicza |
| Zakres dostawy | Z wtykiem Inline i polem opisowym |
| Właściwości szczególne | do rozbudowy magistrali lokalnej Inline |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 0,85 W |
| Potencjały: Zasilanie logiki (UL) | |
| Napięcie zasilania | 7,5 V DC (za pośrednictwem regulatora napięcia) |
| Pobór prądu | 110 mA |
| Potencjały | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Pobór prądu | maks. 6 A (Magistrala lokalna Fileldline Modular M8, przy obustronnym zasilaniu; maksymalnie 3 A dla każdego z przewodów) |
| maks. 55 mA (wewn.) | |
| Technika przyłączeniowa | |
| Określenie przyłącza | Wtyk przyłączeniowy Inline |
| Wtyk przyłączeniowy Inline | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 28 ... 16 |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 55 °C |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 80 kPa ... 106 kPa (do 2000 m n.p.m.) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Badania właściwości mechanicznych | |
| Odporność na wibracje według EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Udar wg EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Numer artykułu | 2736903 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DRI152 |
| Klucz produktu | DRI152 |
| GTIN | 4046356079204 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 82 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 43 g |
| Numer taryfy celnej | 85389099 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | d40353be-44b3-4e43-bd3b-e984f74d5bf8 |
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 1,709 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
-
IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN - Styk męski ekranu Inline 2740245
-
IL CP - Gwiazda kodująca 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Pole na opis 2727501
-
EMT (62X10)R - Etykieta wtykana 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0808710
-
UCT-TMF 6 - Oznacznik do zacisków 0828746
-
UC-TMF 6 - Oznacznik do zacisków 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0809735
-
UCT-TMF 12 - Oznacznik do zacisków 0829214
-
UC-TMF 12 - Oznacznik do zacisków 0819233
-
IB IL 24 SEG/F-D-PAC - Moduł segmentacji 2861904
-
IBS RBC METER/F-T - Przewód magistr. obiekt. 2723123
-
IBS RBC METER-T - Przewód magistr. obiekt. 2806286
Korzyści
Przedłużenie lokalnej magistrali Inline:
Przesyłanie danych między złączkami szynowymi IB IL 24 FLM-PAC i IB IL 24 LSKIP-PAC za pośrednictwem protokołu RS-422
Przesyłanie danych między złączkami szynowymi IB IL 24 FLM-PAC i IB IL 24 LSKIP-PAC za pośrednictwem protokołu RS-422
Przyłącze Fieldline Modular M8 lub M12 do Inline Modular
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław