Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline. Złączka ta umożliwia wykonanie w obrębie obwodu głównego obwodu częściowego (obwód segmentowy). Złączka nie służy do udostępniania napięcia. Dlatego nie posiada elementów do ochrony przed niewłaściwą polaryzacją i przepięciem. Złączka ma diodę LED do diagnostyki magistrali i zajmuje dwa bity danych wejściowych, poprzez które jest podawana obecność napięcia zasilania oraz stan bezpiecznika.
IB IL 24 SEG/F-D-PAC
-
Moduł segmentacji
2861904
Moduł segmentowy Inline, wraz z akcesoriami (wtyk przyłączeniowy i plakietka oznacznikowa), 24 V DC, z bezpiecznikiem i diagnostyką
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
cULus Listed
ID dopuszczenia: E199827Produkty kompatybilne
Korzyści
Automatyczne budowanie obwodu segmentu wewnątrz obwodu głównego
Zabezpieczenie obwodu segmentu za pomocą bezpiecznika wewnętrznego
Wskaźniki statusu i diagnostyki