Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline. Służy jako wyjście sygnałów cyfrowych.
IB IL 24 DO 4-PAC
-
Moduł cyfrowy
2861276
Inline, Cyfrowe złącze wyjściowe, Wyjścia cyfrowe: 4, 24 V DC, 500 mA, technika przyłączeniowa: 3-żyłowe, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kbit/s, stopień ochrony: IP20, Z wtykiem Inline i polem opisowym; Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA)..
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
RINA
ID dopuszczenia: ELE121121XGABS
ID dopuszczenia: 22-2226444-PDAcULus Recognized
ID dopuszczenia: E140324LR
ID dopuszczenia: LR23398855TAcULus Listed
ID dopuszczenia: E199827Produkty kompatybilne
Korzyści
4 wyjścia cyfrowe
Przyłączenie urządzeń wykonawczych w technice 2- i 3-przewodowej
Prąd znamionowy na wyjściu: 500 mA
Prąd sumaryczny złączki szynowej: 2 A
Wyjścia z zabezpieczeniem zwarciowym i przeciążeniowym