Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline. Umożliwia udostępnienie napięcia zasilania 24 V w obwodzie głównym (UM). Dodatkowo w tej złączce można udostępnić zasilanie do obwodu segmentowego 24 V (US).
IB IL 24 PWR IN-PAC
-
Moduł zasilający
2861331
Złącze zasilające Inline, kompletne z akcesoriami (wtyk przyłączeniowy i pole opisowe), 24 V DC, bez bezpiecznika
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
BV
ID dopuszczenia: 21595/C1 BVBSH
ID dopuszczenia: 658aRINA
ID dopuszczenia: ELE121121XGABS
ID dopuszczenia: 22-2226444-PDAcULus Recognized
ID dopuszczenia: E140324Functional Safety
ID dopuszczenia: 968/EL 711.08/23cULus Listed
ID dopuszczenia: E199827Produkty kompatybilne
Korzyści
Zasilanie napięcia głównego 24 V UM
Zasilanie lub udostępnienie napięcia segmentu 24 V US
Zabezpieczenie obwodu głównego za pomocą bezpiecznika zewnętrznego
Zabezpieczenie obwodu segmentu możliwe za pomocą bezpiecznika zewnętrznego