Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline. Za pomocą tej złączki szynowej w połączeniu ze złączką szynową IB IL 24 FLM-PAC można przedłużyć stację Inline przez dwie lub więcej linii. W tym celu na końcu linii stacji Inline zainstalować złączkę szynową IB IL 24 FLM-PAC, a na początku następnej linii złączkę łączącą Inline. Połączenie to odpowiada przedłużeniu magistrali lokalnej o ograniczonej długości. Do złączki szynowej należy podłączyć napięcie zasilające. W tym celu do złączki szynowej podłączyć napięcie 24 V DC (U24V). Z tego napięcia jest wytwarzane wewnętrznie napięcie układu logicznego (UL) oraz napięcie zasilające do złączek analogowych (UANA). Dodatkowo do złączki szynowej można podłączyć napięcie główne 24 V DC (UM) lub napięcie segmentu 24 V DC (US).
IB IL 24 LSKIP-PAC
-
Moduł komunikacyjny
2897457
Inline, Złączka łącząca, do rozbudowy magistrali lokalnej Inline, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kbit/s / 2 Mbit/s, stopień ochrony: IP20, w komplecie wtyki Inline i pola na opis; Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA)..
Szczegóły produktu
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 48,8 mm |
| Wysokość | 135 mm |
| Głębokość | 71,5 mm |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Zgodnie z obecnym stanem wiedzy przygotowujemy produkt w taki sposób, aby od 11.12.2027 r. spełniał wymagania unijnego rozporządzenia Cyber Resilience Act (CRA), w oparciu o informacje dotyczące CRA dostępne obecnie. |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Kolor (Obudowa) | zielony (RAL 6021) |
| magistrala lokalna Inline | |
| Liczba interfejsów | 1 (dochodząca magistrala lokalna) |
| Rodzaj przyłącza | Wtyk ekranowany Inline |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Standardowy przewód INTERBUS |
| Szybkość transmisji | 500 kbit/s / 2 Mbit/s (Możliwość zastosowania w stacjach Inline z tymi szybkościami transmisji) |
| Fizyka transmisji | Miedź |
| magistrala lokalna Inline | |
| Liczba interfejsów | 1 |
| Rodzaj przyłącza | krosownica danych Inline |
| Szybkość transmisji | 500 kbit/s / 2 Mbit/s |
| Granice systemu | |
| Ilość możliwych do przyłączenia uczestników magistrali lokalnej | maks. 63 (bez dodatkowego złącza zasilania, nie przekraczać dopuszczalnego, całkowitego poboru prądu) |
| Liczba uczestników z kanałem parametryzacji | 63 |
| Dane programisty | |
| Przestrzeń adresowa danych wejść | 0 Bajt |
| Przestrzeń adresowa wyjść | 0 Bajt |
| Kanał parametrów (PCP) | 0 Bajt |
| Długość rejestru (magistrala) | 0 Bit |
| Telegram danych magistrali obiektowej (PROFIBUS) | |
| Zapotrzeb. danych parametryz. | 0 Bajt |
| Potrzebne dane konfiguracyjne | 0 Bajt |
| Typ produktu | Komponent I/O |
| Rodzina produktów | Inline |
| Konstrukcja | modułowa |
| Miejsce instalacji | Szafa sterownicza |
| Zakres dostawy | w komplecie wtyki Inline i pola na opis |
| Właściwości szczególne | Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA). |
| do rozbudowy magistrali lokalnej Inline | |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 1,45 W |
| Układ ochronny | Ochrona przeciwprzepięciowa (zasilanie segmentu, zasilanie główne, zasilanie 24-V); Diody zabezpieczające wejście (w razie przeciążenia zostaną zniszczone)Obciążenia impulsu do 1500 W powodują zwarcie przed diodą zabezpieczającą wejścia. |
| Ochrona przed zmianą biegunowości (zasilanie segmentu / zasilanie główne); Równoległe diody zabezpieczające przed zmianą biegunowości; w razie błędu wysoki prąd płynący przez diody powoduje stopienie bezpiecznika topikowego. | |
| Zmiana biegunowości (zasilanie 24 V); Dioda szeregowa w torze doprowadzającym zasilacza; w razie błędu przepływ tylko niewielkiego prądu. W razie błędu nie następuje zadziałanie bezpiecznika w zasilaczu zewnętrznym. | |
| Zabezpieczenie zwarciowe zasilania logiki; elektroniczne | |
| Zabezpieczenie zwarciowe zasilania analogowego; elektroniczne | |
| Potencjały: Zasilanie 24 V (U24V) do wytwarzania UL i UANA | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC (za pośrednictwem wtyku Inline) |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
| Pobór prądu | maks. 1,25 A (przy napięciu znamionowym; składa się z: 0,75 A DC do zasilania logiki i 0,5 A DC do zasilania analogowego) |
| min. 60 mA (Bez podłączonych złączy wejść/wyjść Inline) | |
| Potencjały: Zasilanie logiki (UL) | |
| Napięcie zasilania | 7,5 V DC |
| Zasilanie | maks. 2 A DC (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności) |
| Potencjały: Zasilanie modułów analogowych (UANA) | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC (za pośrednictwem regulatora napięcia) |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
| Zasilanie | maks. 0,5 A DC (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności) |
| Potencjały: zasilanie obwodu głównego (UM) | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC (za pośrednictwem wtyku Inline) |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
| Zasilanie | maks. 8 A DC (Suma UM + US) |
| Potencjały: Zasilanie obwodu segmentu (US) | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC (za pośrednictwem wtyku Inline) |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
| Zasilanie | maks. 8 A DC (Suma UM + US) |
| Separacja galwaniczna/izolacja zakresów napięcia | |
| Napięcie probiercze: Zasilanie 5 V dochodzącej magistrali lokalnej / zasilanie logiki 7,5 V, zasilanie modułów analogowych 24 V, zasilanie 24 V do wytwarzania UL i UANA | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Zasilanie 5 V dochodzącej magistrali lokalnej / zasilanie główne 24 V, zasilanie segmentu 24 V | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Zasilanie logiki 7,5 V, zasilanie modułów analogowych 24 V, zasilanie 24 V do wytwarzania UL i UANA / uziemienie funkcyjne | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Zasilanie logiki 7,5 V, zasilanie modułów analogowych 24 V, zasilanie 24 V do wytwarzania UL i UANA / zasilanie główne 24 V, zasilanie segmentu 24 V | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Zasilanie główne 24 V, zasilanie segmentu 24 V, zasilanie 24 V do wytwarzania UL i UANA / uziemienie funkcyjne | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Technika przyłączeniowa | |
| Określenie przyłącza | Wtyk przyłączeniowy Inline |
| Wtyk przyłączeniowy Inline | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 28 ... 16 |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 55 °C |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Badania właściwości mechanicznych | |
| Odporność na wibracje według EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Udar wg EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Numer artykułu | 2897457 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DRI152 |
| Klucz produktu | DRI152 |
| GTIN | 4046356165419 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 250 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 207 g |
| Numer taryfy celnej | 85389099 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 6f1187e2-8722-4a79-992d-bdded791abcd |
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 5,456 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
-
E/UK - Trzymacz końcowy 1201442
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Styk męski ekranu Inline 2726353
-
IB IL SCN-8-CP - Wtyk Inline 2727608
-
IB IL SCN-PWR IN-CP - Wtyk Inline 2727637
-
IL CP - Gwiazda kodująca 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Pole na opis 2727501
-
EMT (62X10)R - Etykieta wtykana 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0808710
-
UCT-TMF 6 - Oznacznik do zacisków 0828746
-
UC-TMF 6 - Oznacznik do zacisków 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0809735
-
UCT-TMF 12 - Oznacznik do zacisków 0829214
-
UC-TMF 12 - Oznacznik do zacisków 0819233
-
IB IL 24 FLM-PAC - Moduł komunikacyjny 2736903
-
IBS RBC METER/F-T - Przewód magistr. obiekt. 2723123
-
IBS RBC METER-T - Przewód magistr. obiekt. 2806286
-
I-L ATP GN - Pokrywa płytowa 2740850
Korzyści
Możliwość zasilania wszystkich wymaganych do poziom niskiego sygnału napięć 24 V stacji Inline
Przesyłanie danych między złączkami szynowymi IB IL 24 FLM-PAC i IB IL 24 LSKIP-PAC za pośrednictwem protokołu RS-422
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław