IB IL 24 DO 8-PAC - Moduł cyfrowy
2861289

Trwa przygotowanie do spełnienia wymagań CRA

Inline, Cyfrowe złącze wyjściowe, Wyjścia cyfrowe: 8, 24 V DC, technika przyłączeniowa: 4-żyłowe, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kbit/s, stopień ochrony: IP20, w komplecie wtyki Inline i pola na opis; Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA).

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Korzyści

8 wyjść cyfrowych
Przyłączenie urządzeń wykonawczych w technice 2-, 3- i 4-przewodowej
Prąd znamionowy na wyjściu: 500 mA
Prąd sumaryczny złączki szynowej: 4 A
Wyjścia z zabezpieczeniem zwarciowym i przeciążeniowym
Wskaźniki statusu i diagnostyki