Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline. Złączka ta umożliwia wykonanie w obrębie obwodu głównego obwodu częściowego (obwód segmentowy). Złączka nie służy do udostępniania napięcia. Dlatego nie posiada elementów do ochrony przed niewłaściwą polaryzacją i przepięciem.
IB IL 24 SEG-PAC
-
Moduł segmentacji
2861344
Moduł segmentowy Inline, wraz z akcesoriami (wtyk przyłączeniowy i plakietka oznacznikowa), 24 V DC, bez bezpiecznika
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
cULus Listed
ID dopuszczenia: E199827Produkty kompatybilne
Korzyści
Budowanie obwodu częściowego wewnątrz obwodu głównego, poprzez zewnętrzne mostki lub łączniki