Tę złączkę szynową stosować wyłącznie do sterowników Phoenix Contact. Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline. Umożliwia podłączenie podrzędnej magistrali MP do stacji Inline. W obrębie stacji Inline złączka funkcjonuje jako Master dla podrzędnej magistrali MP. Magistrala MP to magistrala wielopunktowa (Multi Point). Została stworzona przez firmę BELIMO Automation AG (Szwajcaria). Magistrala ta zastępuje tradycyjny interfejs 0 V do 10 V do napędów w automatyce budynków. Magistrala MP obniża koszty oprzewodowania i oferuje kanał powrotny do informacji z czujników i informacji o statusie. Przewody magistralne i zasilające dzielą wspólnie jeden standardowy kabel instalacyjny.
IB IL MP-BUS-PAC
-
Moduł komunikacyjny
2702921
Inline, Moduł komunikacyjny, Master; do podłączenia urządzeń magistrali MP; prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kbit/s; stopień ochrony: IP20; Zakres dostawy: Z wtykiem Inline i polem opisowym; Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA)..
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Master magistrali MP dla podłączenia do nawet 16 uczestników magistrali MP