IB IL MBUS-PAC - Moduł komunikacyjny
2701927

Trwa przygotowanie do spełnienia wymagań CRA

Inline, Moduł komunikacyjny, Master M-Bus; do podłączenia urządzeń M-Bus; Szybkość transmisji: 300 Baud ... 19200 Baud; prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kbit/s; stopień ochrony: IP20; Zakres dostawy: w komplecie wtyki Inline i pola na opis; Produkt jest przygotowywany pod kątem ustawy Cyber Resilience Act (CRA).

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Połączenie magistrali M-Bus dla maksymalnie 30 uczestników
Regulowana szybkość transmisji od 300 Bo ... 19200 Bod
Parametryzowanie i wymiana danych realizowane przez dane procesowe