IB IL 24 DO 4/EF-PAC - Moduł cyfrowy
2701009

Trwa przygotowanie do spełnienia wymagań CRA

Inline, Cyfrowe złącze wyjściowe, Wyjścia cyfrowe: 4, 24 V DC, technika przyłączeniowa: 3-żyłowe, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kbit/s, stopień ochrony: IP20, Z wtykiem Inline i polem opisowym; Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA).

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Korzyści

4 wyjścia cyfrowe
Przyłączenie urządzeń wykonawczych w technice 2- i 3-przewodowej
Prąd znamionowy na wyjściu: 500 mA
Prąd sumaryczny złączki szynowej: 2 A
Wyjścia z zabezpieczeniem zwarciowym i przeciążeniowym
Dopuszczenie do użytkowania w bezpiecznym obwodzie segmentu