Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline. Służy jako wejście analogowych sygnałów napięciowych i prądowych.
IB IL AI 2/SF-PAC
-
Moduł analogowy
2861302
Inline, Złączka wejść analogowych, Wejścia analogowe: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, technika przyłączeniowa: 2-przewodowa, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kbit/s, stopień ochrony: IP20, Z wtykiem Inline i polem opisowym; Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA)..
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
BSH
ID dopuszczenia: 658aRINA
ID dopuszczenia: ELE121121XGABS
ID dopuszczenia: 22-2226444-PDAcULus Recognized
ID dopuszczenia: E140324BV
ID dopuszczenia: 20989_C1 BVcULus Listed
ID dopuszczenia: E199827Produkty kompatybilne
Korzyści
2 analogowych wejść sygnału single-ended do połączenia do wyboru sygnałów napięciowych lub prądowych
Przyłączenie czujników w technice 2-przewodowej
Zakresy prądu: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Zakresy napięcia: 0 V ... 10 V, ±10 V
Ustawienie obu kanałów na zakres pomiarowy 0 V ... 10 V i format IB IL
Niezależna konfiguracja parametrów kanałów poprzez magistralę
Możliwość prezentacji wartości pomiarowych w czterech różnych formatach
Rozdzielczość w zależności od formatu widoku i zakresu pomiarowego
Aktualizacja danych procesowych obu kanałów w ciągu maks. 1,5 ms