IB IL 24 DO 2-PAC - Moduł cyfrowy
2861470

Inline, Cyfrowe złącze wyjściowe, Wyjścia cyfrowe: 2, 24 V DC, technika przyłączeniowa: 4-żyłowe, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kbit/s, stopień ochrony: IP20, Z wtykiem Inline i polem opisowym

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Korzyści

2 wyjścia cyfrowe
Przyłączenie urządzeń wykonawczych w technice 2-, 3- i 4-przewodowej
Prąd znamionowy na wyjściu: 500 mA
Prąd sumaryczny złączki szynowej: 1 A
Wyjścia z zabezpieczeniem zwarciowym i przeciążeniowym
Wskaźniki statusu i diagnostyki