Złacze IB IL DI 8/S0-PAC zaprojektowano do zastosowań w ramach stacji Inline. Jest przystosowane do rejestracji impulsów licznika z nadajników ze interfejs S0 wg DIN 43864 oraz z nadajników klasy A według IEC 62053-31.
IB IL DI 8/S0-PAC
-
Moduł cyfrowy
2897020
Inline, Cyfrowe złącze wejściowe, Wejścia cyfrowe: 8 (Wejścia licznikowe S0), 24 V DC, technika przyłączeniowa: 4-żyłowe, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s, stopień ochrony: IP20, w komplecie wtyki Inline i pola na opis
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 48,8 mm |
| Wysokość | 119,8 mm |
| Głębokość | 71,5 mm |
| Informacja dotycząca wymiarów | Wymiary obudowy |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| magistrala lokalna Inline | |
| Rodzaj przyłącza | krosownica danych Inline |
| Szybkość transmisji | 500 kBit/s |
| Moduł | |
| Kod ID (dziesiętny) | 191 |
| Kod ID (hex) | BF |
| Kod długości (szesnastkowy) | 02 |
| Kod długości (dziesiętny) | 02 |
| Kanał danych procesowych | 32 Bit |
| Przestrzeń adresowa danych wejść | 4 Bajt |
| Przestrzeń adresowa wyjść | 4 Bajt |
| Długość rejestru | 4 Bajt |
| Zapotrzeb. danych parametryz. | 1 Bajt |
| Potrzebne dane konfiguracyjne | 5 Bajt |
| Cyfrowe: | |
| Oznaczenie wejścia | Wejścia cyfrowe |
| Opis wejścia | IEC 62053-31 i DIN 43864 |
| Liczba wejść | 8 (Wejścia licznikowe S0) |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
| Technika przyłączeniowa | 4-żyłowe |
| Napięcie wejściowe | 24 V DC |
| znamionowe napięcie wejścia UIN | 24 V DC |
| Znamionowy prąd wejściowy przy UIN | 9 mA |
| Prąd czujnika na każdy kanał | maks. 250 mA |
| Rodzina produktów | Inline |
| Konstrukcja | modułowa |
| Miejsce instalacji | Szafa sterownicza |
| Zakres dostawy | w komplecie wtyki Inline i pola na opis |
| liczba kanałów | 8 |
| Tryb pracy | Przetwarzanie danych procesowych na poziomie dwóch słów |
| Potencjały: Zasilanie logiki (UL) | |
| Napięcie zasilania | 7,5 V DC (za pośrednictwem regulatora napięcia) |
| Pobór prądu | maks. 55 mA |
| Potencjały: Zasilanie obwodu segmentu (US) | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC (za pośrednictwem regulatora napięcia) |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
| Pobór prądu | maks. 2 A (z zasilaniem czujników) |
| maks. 70 mA (bez zasilania czujników, wejścia aktywne) | |
| Separacja galwaniczna/izolacja zakresów napięcia | |
| Napięcie probiercze: Zasilanie 7,5 V (logika magistrali)/ zasilanie 24 V (urządzenie peryferyjne) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Zasilanie 24 V (urządzenie peryferyjne) / uziemienie ochronne | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: zasilanie 7,5 V (logika magistrali) / uziom roboczy | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Technika przyłączeniowa | |
| Określenie przyłącza | Wtyk przyłączeniowy Inline |
| Przyłącze przewodu | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu, linka | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 28 ... 16 |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Wtyk przyłączeniowy Inline | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 28 ... 16 |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 55 °C |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 80 kPa ... 106 kPa (do 2000 m n.p.m.) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Numer artykułu | 2897020 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DRHABA |
| Klucz produktu | DRHABA |
| GTIN | 4046356133098 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 205,933 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 118 g |
| Numer taryfy celnej | 85389099 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242605 |
| ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Korzyści
8 wejść cyfrowych
Przyłączenie czujników w technice 2-, 3- i 4-przewodowej
Maksymalny dopuszczalny prąd obciążenia na czujnik: 250 mA
Maksymalny dopuszczalny prąd obciążenia ze złączki szynowej: 2 A
Licznik 32/bitowy (do przodu i do tyłu)
Wskaźniki statusu i diagnostyki
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław