IB IL 24 DO 16-PAC/SN - Moduł cyfrowy
2862961

Trwa przygotowanie do spełnienia wymagań CRA

Inline, Cyfrowe złącze wyjściowe, Wyjścia cyfrowe: 16, 24 V DC, 500 mA, technika przyłączeniowa: 3-żyłowe, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kbit/s, stopień ochrony: IP20, w komplecie wtyki Inline i pola na opis, wtyki ponumerowane pojedynczo; Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA)..

Szczegóły produktu









Korzyści

16 wyjść cyfrowych
Przyłączenie urządzeń wykonawczych w technice 2- i 3-przewodowej
Prąd znamionowy na wyjściu: 500 mA
Prąd sumaryczny złączki szynowej: 8 A
Wyjścia z zabezpieczeniem zwarciowym i przeciążeniowym